(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEクロステープ床養生用 No.416

PEクロステープ床養生用 No.416

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
688円
税込単価
757円

手切れ性に優れたPEクロステープ床養生用。【特長】・糊が残りにくい弱粘着(2....

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ幅(mm):
    40
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色:
    ブルー
  • 粘着力:
    2.35N/10mm
  • 引張強度:
    70.6N/10mm
  • JANコード:
    4970520361409
  • トラスココード:
    324-4121
  • 質量(g):
    266

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

PEクロステープ床養生用の詳細

PEクロステープ床養生用 商品イメージ

PEクロステープ床養生用 商品イメージ

製品仕様

  • 基材:PE織物
  • 粘着剤:天然ゴム系
  • 粘着力:5.9N/25mm
  • 引張強さ:176.4N/25mm
  • カラー:ブルー
  • 厚さ:0.16mm
  • 幅:40mm
  • 長さ:50m
  • ※ 上記の数値は当メーカー試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

416

10

1個

688( 757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手切れ性に優れたPEクロステープ床養生用。
【特長】
・糊が残りにくい弱粘着(2.35N/10mm)タイプ。
・基材はポリエチレンクロスを使用しており、テープにコシがり、手切れ性良好。
【用途】
・床養生用に使用可能。

カタログ

 

416で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEクロステープ床養生用 No.416の型番416のページです。
型番416に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEクロステープ床養生用 No.416

PEクロステープ床養生用 No.416

    PE養生用クロステープ

    PE養生用クロステープ

      ターピー養生クロステープ

      ターピー養生クロステープ

        床養生用カットエースFG

        床養生用カットエースFG

          No.3330 布養生テープ

          No.3330 布養生テープ

            養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

            養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

              PEクロス養生用

              PEクロス養生用

                50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                  養生用クロステープ 養生一番

                  養生用クロステープ 養生一番

                    養生テープ(床用)

                    養生テープ(床用)

                      養生用布粘着テープ No.108

                      養生用布粘着テープ No.108

                        床養生用テープ No.395N

                        床養生用テープ No.395N

                          養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

                          養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

                            メーカー オカモト ハンディ・クラウン 萩原工業 光洋化学 マクセルスリオンテック 日東電工 オカモト エスコ 菊水テープ エスコ ニチバン 日東電工 日東電工
                            通常価格 688円 361円 260円 307円 9,377円 7,800円 344円 459円 364円 540円 803円 173円 357円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.16 - - 0.12 - - 0.15 - - - - - -
                            テープ幅(mm) 40 - - 50 - - 50 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 50 - - 25 - - 25 - - - - - -
                            ブルー - - - - - グリーン - - - - - -
                            粘着力 2.35N/10mm - - 7.5N/25mm - - 3.18N/10mm - - - - - -

                            PEクロステープ床養生用 No.416のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 糊残りが全くしないのですか?
                            A
                            梱包用のテープと比較すると糊残りがしにくいですが、全く糊残りがしないとは言えません。

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました