(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)

バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
600円
税込価格
660円

防湿、耐水性に優れたバックシール包装用テープ。【特長】・防湿、耐水性にすぐれた...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    12
  • テープ長さ(m):
    100
  • テープ厚(mm):
    0.058
  • 粘着力:
    3.12N/10mm
  • 引張強度:
    72.6N/10mm
  • 食品衛生法:
    適合
  • 質量(g):
    100

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)の仕様

外観

外観

性質

  • 貼面同士が付き、野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用テープ
  • 370号試験実施済
  • 仮止めなどの袋や容器を一時固定する
  • 水に濡れても剥がれにくい

サイズ・色

  • サイズ:幅12mm、長さ100m
  • 色:赤(R)・黄(Y)・緑(G)

一般特性

品番品名基材粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
自着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
540バッグ
シーリングテープ
PETゴム系0.0583.124.872.6151

開発秘話

 

バックシール包装用テープの基材は塩ビフィルムが多い中、作業性を考慮し、ポリエステル基材を採用し開発いたしました。

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン系
4987167072209
494-5697
10

10個

600( 660円 )

1日目

レッド系
4987167072193
494-5701
10

10個

600( 660円 )

2日目

イエロー系
4987167072216
494-5719
10

10個

600( 660円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防湿、耐水性に優れたバックシール包装用テープ。
【特長】
・防湿、耐水性にすぐれた(PET)テープに、カラフルな色がそろいました
【用途】
・青果・生麺・冷凍食品等の食品全般、ネジ等工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリングに最適です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)

バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)

    気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

    気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

      定型シール材 No.652V

      定型シール材 No.652V

        AB防水ブチルテープ

        AB防水ブチルテープ

          No.9290 スーパーブチルテープ

          No.9290 スーパーブチルテープ

            気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

            気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

              No.5931 スーパーブチルテープ(両面)

              No.5931 スーパーブチルテープ(両面)

                両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933

                両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933

                  片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材) No.9830

                  片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材) No.9830

                    No.9241 スーパーブチルテープ

                    No.9241 スーパーブチルテープ

                      内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

                      内・外装用気密テープ 全天テープEX-2

                        No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                        No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                          ボンド 気密防水テープ VF420A

                          ボンド 気密防水テープ VF420A

                            メーカー ニチバン 光洋化学 日東電工 オカモト マクセルスリオンテック 光洋化学 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 寺岡製作所 コニシ
                            通常価格 600円 767円 22,820円 917円 1,204円 623円 22,690円 2,725円 2,860円 18,095円 17,692円 24,103円 776円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   33日目   7日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   9日目~   10日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 100 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.058 - - - - - - - - - - - -
                            粘着力 3.12N/10mm - - - - - - - - - - - -
                            引張強度 72.6N/10mm - - - - - - - - - - - -

                            バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました