(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック【350個入り】

スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,764円
税込単価
4,140円

【特長】・貼るものや貼る場所を傷めずにはがせる両面掲示用透明テープです。・タブ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.7
  • テープ幅(mm):
    17
  • テープ長さ(m):
    0.017
  • 色:
    クリア(透明)
  • JANコード:
    4548623782775
  • トラスココード:
    423-2364
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    125.000
  • 材質1:
    粘着剤:アクリル系
  • 詳細タイプ:
    一般・ガラス用
  • 連続使用温度:
    150℃(30分)

型番

859JN-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

859JN-10

10

1パック

350個入り

3,764( 4,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼るものや貼る場所を傷めずにはがせる両面掲示用透明テープです。
・タブ全体が粘着剤素材のユニークな製品です。
・凹凸にしなやかに追従します。
【用途】
・ガラス、金属、プラスチック、紙への資料や写真の掲示に。

859JN-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパックの型番859JN-10のページです。
型番859JN-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

    スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

    スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

      スコッチ®透明両面テープ

      スコッチ®透明両面テープ

        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

          超強力両面テープ 透明材料用

          超強力両面テープ 透明材料用

            スコッチ(R) はってはがせる両面テープ 667-1-19D 透明 ディスペンサー付

            スコッチ(R) はってはがせる両面テープ 667-1-19D 透明 ディスペンサー付

              スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

              スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                透明両面テープ No.539R

                透明両面テープ No.539R

                  スコッチ® 両面テープ

                  スコッチ® 両面テープ

                    多用途厚手両面テープ

                    多用途厚手両面テープ

                      超強力両面テープ プラスチック用薄手

                      超強力両面テープ プラスチック用薄手

                        ハンディカット透明両面テープ

                        ハンディカット透明両面テープ

                          両面テープ 裏紙なし

                          両面テープ 裏紙なし

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 3,764円 365円 1,653円 519円 736円 704円 397円 333円 259円 644円 480円 502円 1,578円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.7 0.7 0.08 0.5 1 0.065 - 0.1 - 0.4 - 0.08 -
                            テープ幅(mm) 17 - - 15 - 19 - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 0.017 - 35 - - 10 - 20 - 15 - 15 30
                            クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) クリア(透明)
                            JANコード 4548623782775 - - - - 4548623216904 - - 4901690361012 - - - -

                            スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました