(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)
  • 数量スライド割引

スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)【1~3個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
378円 ~ 1,233円
税込価格
416円 ~ 1,356円
通常出荷日
1日目~
粘着力が強く、厚みのあるテープです。
【特長】
・保持力と強度に優れているタイプです
・透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです
・厚手で丈夫なテープです。引越しの荷物や長期保存におすすめ
・油性ペンで上から字が書けます。重ね貼りできます
【用途】
・重量物梱包用

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    梱包
    評価 5.0満足度:5.02022/01/31
    重量用だけあってかなり厚くて粘着力も強力です。
    安心して使用できるので良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包
    評価 5.0満足度:5.02019/11/16
    3M品はクオリティーが高く、切りやすく粘着もしっかりしています。ノリも残りにくいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    商品の梱包
    評価 5.0満足度:5.02019/10/26
    扱いやすくキレにカットでき、張り付けた感じの質感もよくとっても気に入りました。スコッチのテープはやっぱりいいですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包
    評価 5.0満足度:5.02018/08/02
    厚手でしっかりしています、透明で丈夫見た目も綺麗に見え梱包がガムテープよりしっかり粘着する気がします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダンボールの梱包に
    評価 5.0満足度:5.02018/07/05
    紙ガムテより上部で、重ね貼りが可能で丈夫なのが良いです。
    コストも布ガムより安く良い。
    テープを剥がすときがうるさいのと、
    単体で使用するとテープの先端を見失うのでテープカッター必須なので注意です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    商品発送時の梱包
    評価 5.0満足度:5.02017/12/18
    小物や軽量物には過剰ですが、2kgを超える物や取引先への商品の発送には、必ず、この315シリーズを使って梱包しています。それは何故かというと、カット時の切れ味の良さと貼り付け後の丈夫さが他の何よりも優秀だからです。梱包作業も能率が上がり、仕上げも綺麗です。梱包コストは安く済ませたいですけどね。それを覆すほどの良さがあるので、他の物は使いたくないです。何かのついでに、これも注文して補充しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

      スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

      スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

        厚手透明梱包用テープ PK-3900

        厚手透明梱包用テープ PK-3900

          OPP粘着テープ No.601

          OPP粘着テープ No.601

            スワンOPPテープ

            スワンOPPテープ

              高性能透明梱包テープ

              高性能透明梱包テープ

                透明梱包用テープNo.3303

                透明梱包用テープNo.3303

                  超透明梱包用テープ SC-01

                  超透明梱包用テープ SC-01

                    カートンテープ No.660 ゴム系

                    カートンテープ No.660 ゴム系

                      透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                      透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                        透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                        透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                          メルシーOPPテープ50巻入り

                          メルシーOPPテープ50巻入り

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms 古藤工業 シモジマ nitoms nitoms nitoms ニチバン トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ
                            通常価格 378円 245円 358円 379円 211円 132円 662円 329円 872円 246円 214円 328円 11,155円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.09 0.065 0.05 0.09 0.05 0.05 0.06 0.07 0.05 - - 0.055 -
                            テープ幅(mm) 48 48 48 50 48 48 50 50 48 - 48 48 48
                            テープ長さ(m) 50 - 50 50 50 - 50 50 50 - 50 50 100
                            色系統 クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア - クリア クリア -
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。