(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
245円 ~ 1,374円
税込価格
270円 ~ 1,511円

【特長】・日常生活で幅広い用途に使えます・しっかりとした中厚手の透明テープなの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】 製品特長01

313 1PN

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】 製品特長02

313D 1PN

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】 製品特長03

313 3PN

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】 製品特長04

313L 3PN

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】 製品特長05

313 6PN

 
  • 仕様:中・軽量物梱包用
  • 付属:カッターつき(313D 1PN)、3巻パック(313 3PN)、6巻パック(313 6PN)、100m巻き3巻パック(313L 3PN)
  • 巻芯径:76mm
  • サイズ:48m×50m、48m×100m(313L 3PN)
  • 基材:ポリプロピレンフィルム
  • 粘着剤:アクリル系粘着剤
  • テープ厚:0.065mm

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
粘着力
引張強度
単品/パック
JANコード
トラスココード
質量(g)
巻芯径
仕様
切断方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
2.4N/10mm
44N/10mm
単品
4548623628639
542-0989
190.000
-
替テープ
カッターが必要
10

5個

245( 270円 )

1日目

50
2.4N/10mm
44N/10mm
パック
4548623630076
394-0683
570.000
-
替テープ
カッターが必要
10

1パック

3個入り

767( 844円 )

1日目

50
2.4N/10mm
44N/10mm
パック
4548623628660
394-0691
1140.000
-
替テープ
カッターが必要
10

1パック

6個入り

1,330( 1,463円 )

1日目

50
2.4N/10mm
44N/10mm
単品
4548623628646
394-0705
210.000
3インチ(76mm)
カッター付
カッターが必要
10

24個

340( 374円 )

1日目

100
2.4N/10mm
44N/10mm
パック
4548623937250
833-8507
975.000
-
替テープ
カッターが必要
10

1パック

3個入り

1,374( 1,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日常生活で幅広い用途に使えます
・しっかりとした中厚手の透明テープなので、仕上がりの見た目もキレイで、幅広い用途にお使いいただけます
・重ね貼りもでき、油性ペンで上から字が書けます
【用途】
・中・軽量物用に

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

    スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

    スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

      スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

      スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

        OPP粘着テープ No.601

        OPP粘着テープ No.601

          透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

          透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

            厚手透明梱包用テープ PK-3900

            厚手透明梱包用テープ PK-3900

              透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

              透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                スワンOPPテープ

                スワンOPPテープ

                  透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                  透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                    TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)

                    TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)

                      超透明梱包用テープ SC-01

                      超透明梱包用テープ SC-01

                        48mmx50m 梱包用透明テープ

                        48mmx50m 梱包用透明テープ

                          メルシーOPPテープ50巻入り

                          メルシーOPPテープ50巻入り

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 古藤工業 アズワン nitoms トラスコ中山 シモジマ トラスコ中山 トラスコ中山 nitoms エスコ コクゴ
                            通常価格 245円 358円 378円 211円 351円 379円 357円 132円 232円 267円 872円 640円 11,155円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 10日目  
                            テープ厚(mm) 0.065 0.05 0.09 0.05 0.065 0.09 0.055 0.05 - 0.05 0.05 0.09 -
                            テープ幅(mm) 48 48 48 48 48 50 48 48 48 48 48 48 48
                            色系統 クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア クリア -
                            基材 ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン -
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 - - - - - - - - - -

                            スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            梱包用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/02
                            設備や治具を梱包する際に使用している。他テープも使用していたが、切れにくく強い事もあり、最近では本製品を使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/02
                            設備や治具を梱包する際に使用している。他テープも使用していたが、切れにくく強い事もあり、最近では本製品を使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/30
                            エアキャップや段ボール箱などに使用。荷物の重さで重量用とこちらの中軽量用と使い分けてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段ボールの組立
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            スコッチの315シリーズの重量物用の強力テープと使い分けて使用してます。メインとなる縦横は重量用、横の角部などはこちらの薄いタイプで止めてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                            宅配便のダンボールの梱包に使っている。
                            ある程度の厚みがあるので、扱いやすい。
                            安価なテープによくある途中切れは無い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/19
                            梱包用のテープとして使用しました。
                            透明なので梱包の仕上がりもよく、
                            テープが切れにくいので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました