(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)
  • 数量スライド割引

スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)【1~3個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
358円 ~ 604円
税込価格
394円 ~ 664円
通常出荷日
1日目
【特長】
・重ね貼りもでき、油性ペンで上から字が書けます
・透明薄手タイプのテープなので、仕上がりの見た目もキレイです。簡単な封かんや軽い荷物の包装におすすめです
【用途】
・軽量物梱包用

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    梱包用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/28
    軽量物用と書かれているとおり少し薄いです。梱包の力の掛からないふたの部分に使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

      スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

      スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

        OPP粘着テープ No.601

        OPP粘着テープ No.601

          スワンOPPテープ

          スワンOPPテープ

            厚手透明梱包用テープ PK-3900

            厚手透明梱包用テープ PK-3900

              メルシーOPPテープ50巻入り

              メルシーOPPテープ50巻入り

                透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                  超透明梱包用テープ SC-01

                  超透明梱包用テープ SC-01

                    48mmx50m 梱包用透明テープ

                    48mmx50m 梱包用透明テープ

                      透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                      透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                        透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

                        透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

                          OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

                          OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 古藤工業 シモジマ nitoms コクゴ トラスコ中山 nitoms エスコ トラスコ中山 アズワン 寺岡製作所
                            通常価格 358円 245円 378円 211円 132円 379円 11,155円 214円 872円 640円 328円 351円 783円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   10日目   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.05 0.065 0.09 0.05 0.05 0.09 - - 0.05 0.09 0.055 0.065 -
                            テープ幅(mm) 48 48 48 48 48 50 48 48 48 48 48 48 -
                            テープ長さ(m) 50 - 50 50 - 50 100 50 50 50 50 50 50
                            色系統 クリア クリア クリア クリア クリア クリア - クリア クリア クリア クリア クリア -
                            粘着力 1.8N/10mm - 2.7N/10mm 8.0N/25mm - - - - - 3.9N/10mm 2.9N/10mm - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。