(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:333T38
OPPテープ No.333 OPPテープ NO.333

OPPテープ No.333 333T38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
209円
税込単価
230円

【特長】・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。・アクリル系粘着剤を使...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.053
  • テープ長さ(m):
    100
  • 重梱包・中重梱包:
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 単品/パック:
    単品
  • 粘着剤:
    アクリル系

Loading...

333T38 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
粘着力
引張強度
色詳細
JANコード
トラスココード
粘着力(N/25mm)
材質1
材質2
質量(g)
テープカット条件
芯径
切断方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

333T38

38
クリア
3.4N/10mm
35.3N/10mm
クリア
4547691655356
353-8907
8.7
-
-
211.000
切断にはカッターが必要
3インチ(76mm)
カッターが必要
10

60個

209( 230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・中~重梱包用。

Loading...

333T38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ No.333の型番333T38のページです。
型番333T38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPPテープ No.333

OPPテープ No.333

    OPPテープ No.333(長尺タイプ)

    OPPテープ No.333(長尺タイプ)

      OPPテープ No.353

      OPPテープ No.353

        オカモト OPPテープ 48×100 黒

        オカモト OPPテープ 48×100 黒

          OPPテープカラー No.333C

          OPPテープカラー No.333C

            オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

            オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

              No.300 OPPテープ

              No.300 OPPテープ

                OPPテープ No.300

                OPPテープ No.300

                  No.353 OPPテープ (パック品)

                  No.353 OPPテープ (パック品)

                    No.333 OPPテープ (パック品)

                    No.333 OPPテープ (パック品)

                      No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                      No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                        No.333C OPPテープカラー

                        No.333C OPPテープカラー

                          積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                          積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 積水化学工業
                            通常価格 209円 2,312円 182円 475円 475円 380円 9,284円 251円 14,087円 10,667円 11,098円 14,084円 588円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   5日目   1日目~   5日目   7日目   4日目~   7日目   7日目~   7日目   7日目   2日目  
                            テープ厚(mm) 0.053 - 0.063 - 0.053 - 0.05 0.05 0.063 0.053 0.053 0.053 0.096
                            テープ長さ(m) 100 - - - 100 - 100 100 - 100 - 100 50
                            重梱包・中重梱包 - - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - - ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン
                            単品/パック 単品 - 単品 - - - - - - - - - -

                            OPPテープ No.333のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            梱包
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/21
                            ガムテープ位の大きさのセロハンテープです。
                            発送の際ダンボールの外側に現品票等を張り付ける時に使用しています。
                            中々頑丈で、破れたりめくれてしまったりしたことはありません。
                            別売りのテープカッターと一緒に購入することをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            333-T
                            333CR38
                            333CR48
                            333CR60
                            333CR75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            色系統 粘着力 引張強度 色詳細 JANコード トラスココード 粘着力(N/25mm) 材質1 材質2 質量(g) テープカット条件 芯径 切断方法

                            340円

                            ( 374円 )
                            50個 あり

                            1日目

                            1048クリア3.4N/10mm35.3N/10mmクリア4547691696632293-01378.7基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系272.000切断にはカッターが必要3インチ(76mm)カッターが必要

                            228円

                            ( 251円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -38ホワイト--クリーム4547691655318808-1068---211.000---

                            370円

                            ( 407円 )
                            50個 あり

                            1日目

                            -48ホワイト--クリーム4547691701756808-1069---270.000---

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -60ホワイト--クリーム4547691655325808-1071---340.000---

                            449円

                            ( 494円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -75ホワイト--クリーム4547691655332808-1072---428.000---

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました