(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC
  • 数量スライド割引

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC (レビュー)

通常価格(税別)
227円 ~ 354円
税込価格
250円 ~ 389円
通常出荷日
1日目
【特長】
・油性インクで文字が書けます。
・古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。
・燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。
・鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。
【用途】
・一般荷造り用。

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WCのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    箱の識別に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/04/12
    商品を入れた箱の識別に、このクラフトテープ(ブルーとレッド)使用しています。識別用に用いるだけなので、色の鮮やかさにはこだわらず、価格の安い商品を選びました。テープも破れやすくもなく、問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC

    No.224WC 環境思いカラー

    No.224WC 環境思いカラー

      エコラパッククラフトテープ No.501 茶色

      エコラパッククラフトテープ No.501 茶色

        クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

        クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

          ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

          ♯228 クラフトテープ ピュアカラー

            カラークラフトテープ No.500WC

            カラークラフトテープ No.500WC

              ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

              ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

                積水 エコラパッククラフトテープNo.501

                積水 エコラパッククラフトテープNo.501

                  リサイクル可能クラフトテ-プ

                  リサイクル可能クラフトテ-プ

                    カラービスタック

                    カラービスタック

                      クラフトテープ No.2270

                      クラフトテープ No.2270

                        カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                        カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                          包装用ニュークラフトテープ No.200W

                          包装用ニュークラフトテープ No.200W

                            メーカー オカモト オカモト 積水化学工業 東京硝子器械 オカモト 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 ニチバン カモ井加工紙 オカモト カモ井加工紙 リンレイテープ
                            通常価格 227円 249円 304円 1,490円 14,795円 256円 338円 288円 645円 25,243円 106円 44,314円 324円
                            通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 - - 50 50 50 18 50
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 - 0.14 - 0.14 0.14 - 0.13 0.15 0.14 0.11 0.16
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 - - ゴム系 - ゴム系 - ゴム系
                            粘着力 3.2N/10mm 3.2N/10mm 3.3N/10mm - - 3.3N/10mm(337g/10mm) 3.3N/10mm - - 3.0N/10mm - 2.00N/10mm 9.1N/10mm
                            引張強度 58N/10mm 58N/10mm 60N/10mm - - 60N/10mm(6.12kg/10mm) 60N/10mm - - 58.8N/15mm - - 63.5N/10mm

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。