(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無包装ラミレスクラフトテープ

無包装ラミレスクラフトテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
226円 218円
税込単価
249円 240円

【特長】・無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。・紙管の極薄化(11...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 色:
    ブラウン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.2N/10mm
  • 引張強度:
    58.8N/10mm
  • 色詳細:
    ダンボール
  • JANコード:
    4970520354579
  • トラスココード:
    293-0111
  • 質量(g):
    284.000
  • テープカット条件:
    手で切断可能
  • 粘着力(N/25mm):
    8.2
  • 基材:
    基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
  • 切断方法:
    手で切断可能

型番

2240-48 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2240-48

10

50個

226円

218

( 240円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。
・紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。
・燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。
・ポリエチレンをラミネートしないことにより、油性マジックで字が書けます。

2240-48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無包装ラミレスクラフトテープの型番2240-48のページです。
型番2240-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無包装ラミレスクラフトテープ

無包装ラミレスクラフトテープ

    クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

    クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

      クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

      クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

        クラフトテープ No.228

        クラフトテープ No.228

          クラフトテープアルファ No.226

          クラフトテープアルファ No.226

            クラフトテープ(セキスイ)

            クラフトテープ(セキスイ)

              クラフト粘着 カートンテープ No.246

              クラフト粘着 カートンテープ No.246

                クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

                クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

                  クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

                  クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

                    クラフト粘着 カートンテープ No.244

                    クラフト粘着 カートンテープ No.244

                      クラフトテープ No.500

                      クラフトテープ No.500

                        長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                        長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                          クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

                          クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト アズワン 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト 寺岡製作所 積水化学工業 寺岡製作所 オカモト
                            通常価格 226円 1,595円 2,244円 252円 347円 245円 104円 312円 2,552円 105円 107円 242円 1,362円
                            通常出荷日 2日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            テープ幅(mm) 48 - - - 50 50 - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 50 500 500 50 50 50 - 50 500 - - - -
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
                            ブラウン系 - - - - ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 - ブラウン系 - ホワイト系 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系

                            無包装ラミレスクラフトテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました