(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフト粘着テープSE PK-2370

クラフト粘着テープSE PK-2370

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
338円
税込単価
372円

【特長】・巻戻しが軽く、粘着剤も強いため作業がしやすい【用途】・ダンボール箱の...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.13
  • 色:
    ブラウン系 / オレンジ系
  • 粘着力:
    7.2N/20mm
  • 引張強度:
    46.7N/10mm
  • 色詳細:
  • JANコード:
    4904140802660
  • トラスココード:
    764-1311
  • 厚さ(mm):
    0.13
  • 質量(g):
    250
  • 材質1:
    基材:クラフト紙
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • テープカット条件:
    手で切れる
  • 筆記可否:
  • 引張強度(N/10mm):
  • 引張強度(N/25mm):
  • 粘着力(N/10mm):
    3.6
  • 粘着力(N/25mm):

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J4266

1個

338( 372円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻戻しが軽く、粘着剤も強いため作業がしやすい
【用途】
・ダンボール箱の包装に
・宅配便・小包などの包装に
・紙箱などの角の補強に

Loading...

J4266で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフト粘着テープSE PK-2370の型番J4266のページです。
型番J4266に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフト粘着テープSE PK-2370

クラフト粘着テープSE PK-2370

    包装用ニュークラフトテープ No.200W

    包装用ニュークラフトテープ No.200W

      包装用 クラフトテープ No.200

      包装用 クラフトテープ No.200

        クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

        クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

          パイルテープ

          パイルテープ

            包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

            包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

              ニュークラフトテープ No.305W・No.305C

              ニュークラフトテープ No.305W・No.305C

                クラフトテープ ニューホワイト

                クラフトテープ ニューホワイト

                  クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

                  クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ

                    クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                    クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                      クラフトテープ キクラフト100

                      クラフトテープ キクラフト100

                        カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                        カラー 和紙軽包装用粘着テープ No.220シリーズ

                          クラフトテープ 50m

                          クラフトテープ 50m

                            メーカー nitoms リンレイテープ リンレイテープ 菊水テープ 菊水テープ リンレイテープ ニチバン 菊水テープ 東京硝子器械 コクヨ 菊水テープ カモ井加工紙 トラスコ中山
                            通常価格 338円 324円 244円 232円 324円 338円 329円 320円 1,490円 404円 255円 46,972円 172円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   5日目   1日目   10日目   1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 50 - 50 - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - 50 18 50
                            テープ厚(mm) 0.13 0.16 0.14 0.13 0.135 0.16 0.15 0.13 0.14 - 0.125 0.11 0.14
                            ブラウン系 / オレンジ系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 - ホワイト系 ブラウン系 - ブラウン系 - ブラウン系
                            粘着力 7.2N/20mm 9.1N/10mm 7.84N/10mm 3.5N/10mm 4.1N/10mm 9.78N/10mm 3.42N/10mm 3.5N/10mm - - 4.0N/10mm 2.00N/10mm 3.3N/10mm(対ステンレス)

                            クラフト粘着テープSE PK-2370のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました