(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明クロステープ

透明クロステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
487円
税込単価
536円

【特長】・手切れ性に優れた作業性の高さに加え特殊クロスが梱包物をしっかり守りま...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    1.7N/10mm
  • 引張強度:
    72N/10mm
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンクロス
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 質量(g):
    180.000
  • テープカット条件:
    手で切断可能
  • 粘着力(N/25mm):
    4.25
  • 仕様:
    手で切断可能

型番

N78SX03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N78SX03

クリア(半透明)
4901860144193
471-1564
10

5個

487( 536円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性に優れた作業性の高さに加え特殊クロスが梱包物をしっかり守ります。
・半透明なので下の文字を隠しません。
【用途】
・一般梱包用。
・内容物の識別包装。

Loading...

N78SX03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明クロステープの型番N78SX03のページです。
型番N78SX03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明クロステープ

透明クロステープ

    TRUSCO クロス粘着テープ

    TRUSCO クロス粘着テープ

      パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

      パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

        スケルクロス粘着テープ

        スケルクロス粘着テープ

          紙粘着テープ No.208(茶)

          紙粘着テープ No.208(茶)

            P-カットテープβ No.4102

            P-カットテープβ No.4102

              透明クロステープ No.781

              透明クロステープ No.781

                No.420 PEクロステープ

                No.420 PEクロステープ

                  NO.433 クリアクロス

                  NO.433 クリアクロス

                    PEクロステープ(包装用)

                    PEクロステープ(包装用)

                      エコ軽包装用テープ ecoBP

                      エコ軽包装用テープ ecoBP

                        フィルムクロステープ No.185

                        フィルムクロステープ No.185

                          新透明クロステープ No.784

                          新透明クロステープ No.784

                            メーカー 積水化学工業 トラスコ中山 ダイヤテックス トラスコ中山 ニチバン 寺岡製作所 積水化学工業 オカモト オカモト オカモト ダイヤテックス ニチバン 積水化学工業
                            通常価格 487円 405円 410円 420円 461円 295円 818円 423円 394円 420円 449円 10,772円 10,988円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.15 0.16 0.16 0.14 - 0.13 0.145 - - - 0.14 0.16 0.107
                            テープ幅(mm) 50 - - - - 50 50 50 - 50 50 50 50
                            テープ長さ(m) 25 25 - 25 - - 50 25 - 25 25 25 25
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - ポリエチレン -
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 -

                            透明クロステープのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            文字を書いて製品に貼るために
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/28
                            テープに油性ペンで文字を書いて製品に貼り付けるために購入しました。他のメーカーの商品も使用はしていましたが、ミスミは納期が早いので選定をしました。実際にテープにペンで書いたところ、思っていた素材と違っていて手で触ると擦れてしまったので、現在は利用していません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N78SB03
                            N78SG03
                            N78SR03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            487円

                            ( 536円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10ブルー4901860144308471-1530

                            487円

                            ( 536円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グリーン4901860144322471-1548

                            487円

                            ( 536円 )
                            24個 あり

                            4日目

                            10レッド4901860144315471-1556

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました