(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布テープ(合繊)

布テープ(合繊)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
534円
税込単価
587円

たっぷり使える長尺タイプの布テープ 粘着力 3.5N/10mm。【特長】・50...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ダンボール色
  • テープ幅(mm):
    45
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 基材:
    布(合繊)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.5
  • JANコード:
    4547691698735
  • トラスココード:
    356-8784
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 材質1:
    基材:スフ、ポリエステル織布
  • 引張強度(N/10mm):
    48.04
  • テープカット条件:
    手で切れる
  • 粘着力(N/25mm):
    8.4
  • 筆記可否:
    油性インキで可
  • 引張強度(N/25mm):
    120.1
  • 質量(g):
    480
  • 切断方法:
    手で切断可能

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

布テープ 粘着力 3.5N/10mmの詳細

布テープ 粘着力 3.5N/10mm 商品イメージ

布テープ 粘着力 3.5N/10mm 商品イメージ

布テープ 粘着力 3.5N/10mmの仕様

  • 基材:スフ/PET織物
  • 粘着剤:天然ゴム系
  • 粘着力:8.4N/25mm
  • 引張強さ:120.1N/25mm
  • カラー:クリーム
  • 厚さ:0.18mm
  • 幅:45mm
  • 長さ:50m
  • ※ 上記の数値は測定値であり保証値ではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KZ001

10

1個

534( 587円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

たっぷり使える長尺タイプの布テープ 粘着力 3.5N/10mm。
【特長】
・50m巻いてあるのでたっぷり使用可能。
・45mmなので、使用感は変わらずにコストダウン可能。
・交換の手間を軽減可能。
・省資源タイプで紙管ゴミを削減可能。
【用途】
・段ボールの梱包、小包などの荷造りに使用可能。
・中梱包用。

KZ001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布テープ(合繊)の型番KZ001のページです。
型番KZ001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープ(合繊)

布テープ(合繊)

    No.3460 布テープ

    No.3460 布テープ

      No.3439 布テープ

      No.3439 布テープ

        2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

        2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

          KZ-001 布テープ50M巻

          KZ-001 布テープ50M巻

            No.3362 布カラーテープ

            No.3362 布カラーテープ

              布テープ ハンディクロス No.451

              布テープ ハンディクロス No.451

                No.3310 布テープ

                No.3310 布テープ

                  No.770 包装用布粘着テープ

                  No.770 包装用布粘着テープ

                    オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装

                    オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装

                      スリオン 布粘着テープ ダンボール/ベージュ

                      スリオン 布粘着テープ ダンボール/ベージュ

                        No.3350 布テープ

                        No.3350 布テープ

                          ♯404 布テープ

                          ♯404 布テープ

                            メーカー オカモト マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック トラスコ中山 オカモト マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック 日東電工 オカモト マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト
                            通常価格 534円 8,742円 7,628円 764円 13,617円 796円 188円 10,392円 227円 629円 359円 10,885円 11,554円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            ダンボール色 ホワイト・クリーム ダンボール色 / イエロー - ホワイト・クリーム - ホワイト・クリーム ダンボール色 / イエロー ダンボール色 ホワイト・クリーム - ダンボール色 / イエロー ホワイト・クリーム
                            テープ幅(mm) 45 50 50 50 45 - - - - - - - 50
                            テープ長さ(m) 50 25 25 50 50 25 25 25 25 - - 25 25
                            テープ厚(mm) 0.18 0.12 0.21 0.26 0.18 0.26 0.2 0.32 0.21 - - 0.23 -
                            基材 布(合繊) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) 布(スフ) - 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) -

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました