(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布テープ No.600V

布テープ No.600V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,017円
税込単価
1,119円

しなやかで手切れがいいテープ。【特長】・しなやかで抜群の手切れ性をあわせ持ち作...

詳細情報を確認する

型番

N60-XV07 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

布テープ No.600Vの仕様

外観

外観

  • 粘着力:3.8N/10mm
  • 引張強度:44N/10mm
  • 材質:基材/スフ材+ポリエチレン、粘着剤/ゴム系
  • 製造国:日本
品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
N60-XV07ブラウン100×250.22655

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
基材詳細
引張強度
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N60-XV07

100
4901860184656
471-1408
655.000
基材:スフ布+ポリエチレン
44N/10mm
手で切断可能
10

1個

1,017( 1,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

しなやかで手切れがいいテープ。
【特長】
・しなやかで抜群の手切れ性をあわせ持ち作業性に優れている。
・軽梱包から重梱包まで幅広い梱包用途に使用可能。
【用途】
・一般梱包用に。

Loading...

N60-XV07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布テープ No.600Vの型番N60-XV07のページです。
型番N60-XV07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープ No.600V

布テープ No.600V

    布テープ ハンディクロス No.451

    布テープ ハンディクロス No.451

      No.3356 布テープ

      No.3356 布テープ

        布粘着テープNo.914

        布粘着テープNo.914

          No.3375 布テープ

          No.3375 布テープ

            布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

            布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

              No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

              No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

                No.3450 布テープ

                No.3450 布テープ

                  No.3437 布テープ

                  No.3437 布テープ

                    No.890 布粘着テープ

                    No.890 布粘着テープ

                      スリオン カラー布粘着テープ

                      スリオン カラー布粘着テープ

                        No.8015 梱包用布粘着テープ

                        No.8015 梱包用布粘着テープ

                          スリオン 布粘着テープ50mm

                          スリオン 布粘着テープ50mm

                            メーカー 積水化学工業 オカモト マクセルスリオンテック 菊水テープ マクセルスリオンテック ニチバン カモ井加工紙 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 古藤工業 マクセルスリオンテック 古藤工業 マクセルスリオンテック
                            通常価格 1,017円 188円 10,285円 352円 7,688円 282円 23,664円 16,157円 424円 266円 667円 286円 371円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            ブラウン ホワイト・クリーム ダンボール色 / イエロー ダンボール色 ダンボール色 / イエロー - グリーン・ライトグリーン - ダンボール色 ダンボール色 - ブラウン ダンボール色
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.22 0.2 0.22 - 0.26 0.2 0.27 0.14 0.24 0.22 0.26 0.2 0.21
                            基材 布(スフ) - 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) - 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有)
                            粘着剤 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 -

                            布テープ No.600Vのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            梱包に
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/28
                            使ってみた所接着力もそこそこありしっかりしているので、問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました