(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,960円
税込単価
4,356円

完全不透過仕様の簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシート。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 色:
    チャコール
  • 幅(mm):
    450
  • 長さ(m):
    2
  • 厚み(mm):
    0.2
  • JANコード:
    4949381013833
  • トラスココード:
    758-3966
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。

型番

CS045VS07902 解除

Loading...

製品仕様

完全不透過仕様

表面仕上 : マット、裏面 : ブラック
耐候性 : 屋外〜3年(耐候性はあくまで参考値であり、保証値ではない)
基材: 塩化ビニル系樹脂

カッティング方法

カッティングマシンの外観

カッティングマシンでカット
装飾用シートを、専用のマシンでカットする方法のこと。
複雑な図柄も、データどおりの輪郭・形状で、正確かつスピーディーにカットすることができる。また金型などが不要なためトムソン加工などに比べ費用削減が実現でき、また試作時の形状確認にも利用可能。
カッティングマシンは、特別な機械ではないので、シートを扱う施工店ならほとんどが保有している。

手作業でカット

手作業でカット
印刷した原寸原稿をもとに、カッターナイフ等を利用し、手作業で装飾用シートをカットする方法のこと。小さな図柄、シンプルな図柄などの場合は、手作業で十分美しく仕上げることができる。
必要な道具
原寸の原稿、カッティングシート、セロハンテープ、ペーパーセメント、カッターナイフ、リタックシート(複雑な図形の場合のみ必要)

手作業でカットする流れ

必要な道具を用意する 印刷した原寸原稿と、カッティングシートなどの装飾用シートを用意。※IROMIZUの場合のみ、表面の保護フィルムをはがす。

必要な道具を用意する
印刷した原寸原稿と、カッティングシートなどの装飾用シートを用意。※IROMIZUの場合のみ、表面の保護フィルムをはがす。

原稿を貼り付ける 原稿の裏に、ペーパーセメントをムラのないように塗り、乾いたらカッティングシートの上に貼り付ける。

原稿を貼り付ける
原稿の裏に、ペーパーセメントをムラのないように塗り、乾いたらカッティングシートの上に貼り付ける。

カット 原稿とシートを、カッターナイフを用いてカット。その際シートのみをカットし、裏紙まで切らない。※裏紙を切ってしまった場合は、セロハンテープで補強。

カット
原稿とシートを、カッターナイフを用いてカット。その際シートのみをカットし、裏紙まで切らない。※裏紙を切ってしまった場合は、セロハンテープで補強。

貼り付けた原稿をはがす 必要な図柄部分だけを残し、貼り付けた紙原稿をはがす。切り忘れが無いかどうか、ここで最終確認をしていく。

貼り付けた原稿をはがす
必要な図柄部分だけを残し、貼り付けた紙原稿をはがす。切り忘れが無いかどうか、ここで最終確認をしていく。

カス取り(剥離作業) カッティングシートの不要な部分(カス)を取り除き、必要な図柄だけを残す。単純な図案の場合は、これでカット作業は終了。

カス取り(剥離作業)
カッティングシートの不要な部分(カス)を取り除き、必要な図柄だけを残す。単純な図案の場合は、これでカット作業は終了。

リタックシートを貼る 複雑な図形の場合は、カス取りが終わったカッティングシートの上からリタックシートを貼る。これでカット作業は終了。あとは実際の貼り付け作業に移る。

リタックシートを貼る
複雑な図形の場合は、カス取りが終わったカッティングシートの上からリタックシートを貼る。これでカット作業は終了。あとは実際の貼り付け作業に移る。

開発秘話

 

装飾用シートとは、主に塩化ビニル樹脂系フィルムの裏面に粘着剤がついたものです。
ハサミやカッターナイフ、カットマシンを用いて簡単にカッティングできるので、あらゆるデザイン表現・空間演出に利用されています。
私たち中川ケミカルがこの装飾用シートの開発に成功したのは、50年以上前のこと。装飾用シートの代表的製品である「カッティングシート®」は中川ケミカルが商標登録していますが、今では一般的名称として浸透しています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS045VS07902

1本

2個

3,960( 4,356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

完全不透過仕様の簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシート。
【特長】
・装飾用シートのスタンダード
・光の透過を完全になくすことができる製品で、主に電飾看板用として使用されています
・ガラスに対して再剥離系ののりを使用
・屋内、屋外短期用に
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシート
・社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途に使用可能
・光を透過しないため、暗室、遮光などに
【用途】
・容易に暗室が作れる
・内照式サインの抜き文字として

(i)ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)の型番CS045VS07902のページです。
型番CS045VS07902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)

カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)

    マグネポケット ワイド

    マグネポケット ワイド

      カッティングシート 厚み 0.1mm

      カッティングシート 厚み 0.1mm

        スチールラバーシート

        スチールラバーシート

          配管識別方向表示ステッカー 貼矢 15~30

          配管識別方向表示ステッカー 貼矢 15~30

            配管識別方向表示ステッカー 貼矢 31~88

            配管識別方向表示ステッカー 貼矢 31~88

              マグネポケット スリム

              マグネポケット スリム

                配管識別方向表示ステッカー 5

                配管識別方向表示ステッカー 5

                  配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」

                  配管識別方向表示ステッカー 「→(蛍光黄)」

                    配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」

                    配管識別方向表示ステッカー 「→(灰紫)」

                      セキュリティシール(開封確認用)

                      セキュリティシール(開封確認用)

                        流体方向標示板

                        流体方向標示板

                          メーカー 中川ケミカル 日本緑十字社 中川ケミカル 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン トラスコ中山 日本緑十字社
                          通常価格 3,960円 1,600円 2,179円 1,161円 1,150円 527円 1,200円 943円 1,225円 960円 2,777円 1,049円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   4日目~  
                          商品タイプ ステッカー - ステッカー - ステッカー ステッカー - ステッカー ステッカー ステッカー その他 -
                          チャコール - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 450 - 450 - - - - - - - - -
                          長さ(m) 2 - 2 - - - - - - - - -
                          厚み(mm) 0.2 - 0.1 - - - - - - - - -

                          カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                          高評価レビュー

                          装置カバー部の遮光用
                          評価 4.0満足度:4.02021/02/01
                          装置カバー(透明)部に貼りつけて、外乱光防止、内部照明の乱反射防止用に使用。裏面粘着なので、剥離紙をとって、そのまま貼り付けできて便利だが、粘着力はあまり強くはない。

                          もっと読む 閉じる

                          2が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          装置カバー部の遮光用
                          評価 4.0満足度:4.02021/02/01
                          装置カバー(透明)部に貼りつけて、外乱光防止、内部照明の乱反射防止用に使用。裏面粘着なので、剥離紙をとって、そのまま貼り付けできて便利だが、粘着力はあまり強くはない。

                          もっと読む 閉じる

                          2が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          照明の遮光に使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                          装置内にある透明な材質で製作されたカバー内の照明の光が外部に漏れることを防ぐために、この商品を使用しています。必要なサイズにカットして貼付けました。多少しわなどが出ましたが、目立たなく仕上られました。遮光もしっかりできました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q シートの裏面は表面と同じ色ですか?
                          A
                          いいえ、裏面(粘着面)は黒色になります。

                          ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました