(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ式ピカぞう

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロープ式ピカぞう

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,956円
税込単価
5,452円

【特長】・表が白反射、裏が蛍光オレンジ反射のロープ式デリネーターです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    三角型
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付方法:
    筒状通し穴
  • 表示内容その他:
    白無地/オレンジ無地
  • JANコード:
    4580284634956
  • トラスココード:
    755-4699
  • 質量(g):
    154.000
  • 材質1:
    ロープ:アクリル
  • 材質2:
    反射板:ポリエステル
  • 横(mm):
    90
  • 縦(mm):
    110
  • 仕様:
    ロープ:8mm×11.7m(反射板:12枚)
  • 内容量:
    1組

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

976

1組

1個

4,956( 5,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表が白反射、裏が蛍光オレンジ反射のロープ式デリネーターです。
【用途】
・道路の側溝など夜間に分かりづらい箇所に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープ式ピカぞうの型番976のページです。
型番976に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープ式ピカぞう

ロープ式ピカぞう

    ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

    ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

      マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

      マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

        290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

        290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

          ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

          ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

            マジックテープ付三角旗 ターポリン

            マジックテープ付三角旗 ターポリン

              900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

              900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

                三角旗標識

                三角旗標識

                  安全標示旗 ハトメタイプ

                  安全標示旗 ハトメタイプ

                    安全標示旗筒状メタイプ

                    安全標示旗筒状メタイプ

                      三角旗 布製

                      三角旗 布製

                        ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

                        ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

                          ユニット クリート

                          ユニット クリート

                            メーカー つくし工房 ユニット ユニット エスコ ユニット ユニット エスコ つくし工房 ユタカメイク ユタカメイク ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 4,956円 13,725円 1,200円 1,540円 557円 1,200円 4,179円 403円 857円 676円 476円 2,200円 2,060円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目  
                            形状 三角型 吹き流し 三角型 角型 - 三角型 角型 三角型 - - - 角型 その他
                            材質(本体) その他 その他 ビニール - その他 ビニール その他 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) - その他 その他
                            表示内容 その他 その他 - - - - その他 - - - - - -
                            取付方法 筒状通し穴 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 ハトメ穴タイプ - - - -
                            表示内容その他 白無地/オレンジ無地 - - - - - - - - - - - -

                            ロープ式ピカぞうのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました