【特長】・照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高...
型番 | サイズ | 歩行距離 | 材質 | 標識区分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
表示基板 | 表示板 | 金具 | ||||
836-010 | 139×365×20mm厚 | 120×360×3.85mm厚 | 19×365×20mm厚 | 18m以下 | 表示基板/塩ビ板 表示板/蓄光塩化ビニール 金具/アルミ(取付用5mmφ穴×2) | C200級 |
836-020 | 219×205×20mm厚 | 200×200×3.85mm厚 | 19×205×20mm厚 | 30m以下 |
付属品:認定品シール、アルミ金具
※天井用ですが、片面表示です。
(1)アルミフレームを天井面に取付けます。
(2)表示基板をアルミフレームに差込み付属フタを固定します。
※天井構造にあわせて、ビス等をご用意ください。
【特長】
・照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。
・平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。
・消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。