(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,546円 ~ 8,868円  特別価格 
税込価格
8,301円 ~ 9,755円  特別価格 

【特長】・照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 仕様:
    蓄光タイプ
  • 材質1:
    蓄光塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート
  • 取付方法:
    粘着シール/穴4ヵ所
  • 仕様詳細:
    壁面取付用フレーム付
  • 取付詳細:
    貼付けまたはビス止め(両面テープ付属、ビス別売)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様材質サイズ表示内容付属品
836-01樹脂フレーム付フレーム/ポリカーボネート(4mmφ穴4スミ)
表示板/蓄光塩化ビニール
フレーム/136.5×376.5×10mm厚
表示板/120×360×0.85mm厚
非常口/
矢印無
フレーム用画面テープ1枚(50×340mm)
表示板用画面テープ1枚(115×355mm)
836-02樹脂フレーム付フレーム/ポリカーボネート(4mmφ穴4スミ)
表示板/蓄光塩化ビニール
フレーム/216.5×216.5×10mm厚
表示板/200×200×0.85mm厚
非常口
/矢印無
フレーム用画面テープ2枚(50×180mm)
表示板用画面テープ1枚(195×195mm)
836-03樹脂フレーム付フレーム/ポリカーボネート(4mmφ穴4スミ)
表示板/蓄光塩化ビニール
フレーム/116.5×316.5×10mm厚
表示板/100×300×0.85mm厚
非常口/
左矢印
フレーム用画面テープ1枚(50×280mm)
表示板用画面テープ1枚(95×295mm)
836-04樹脂フレーム付フレーム/ポリカーボネート(4mmφ穴4スミ)
表示板/蓄光塩化ビニール
フレーム/116.5×316.5×10mm厚
表示板/100×300×0.85mm厚
非常口/
右矢印
フレーム用画面テープ1枚(50×280mm)
表示板用画面テープ1枚(95×295mm)
836-05樹脂フレーム付フレーム/ポリカーボネート(4mmφ穴4スミ)
表示板/蓄光塩化ビニール
フレーム/116.5×316.5×10mm厚
表示板/100×300×0.85mm厚
非常口/
両矢印
フレーム用画面テープ1枚(50×280mm)
表示板用画面テープ1枚(95×295mm)

外形図

側面形状

ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームタイプ 側面形状図

選定サポート情報

技術情報

取付方法

ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームタイプ 取付方法図

※壁面構造にあわせて、ビス等をご用意ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
非常口/矢印無
4582183906172
412-6572
376.5
136.5
300.000
1枚

4個

8,868円

5,957

( 6,553円 )

1日目

非常口/矢印無
4582183906202
412-6602
216.5
216.5
275.000
1枚

4個

8,868円

5,957

( 6,553円 )

4日目

非常口/左矢印
4582183906233
412-6637
316.5
116.5
230.000
1枚

4個

7,546円

5,083

( 5,591円 )

4日目

非常口/右矢印
4582183906257
412-6653
316.5
116.5
230.000
1枚

4個

7,546円

5,083

( 5,591円 )

4日目

非常口/両矢印
4582183906271
412-6670
316.5
116.5
230.000
1枚

1個

7,546( 8,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。
・平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。
・消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームタイプ

ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームタイプ

    誘導標識「非常口」 FA-301

    誘導標識「非常口」 FA-301

      中輝度蓄光式避難口標識 非常口 蓄光FA-801

      中輝度蓄光式避難口標識 非常口 蓄光FA-801

        高輝度蓄光避難口標識「非常口」 蓄光LE-1804

        高輝度蓄光避難口標識「非常口」 蓄光LE-1804

          FA-301 誘導標識

          FA-301 誘導標識

            ユニット 高輝度蓄光式誘導標識天井ビス固定タイプ

            ユニット 高輝度蓄光式誘導標識天井ビス固定タイプ

              ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームなしタイプ

              ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームなしタイプ

                高輝度蓄光避難口誘導標識「非常口」 ASN804

                高輝度蓄光避難口誘導標識「非常口」 ASN804

                  ASN804 高輝度蓄光避難口誘導標識

                  ASN804 高輝度蓄光避難口誘導標識

                    高輝度蓄光避難口標識  「非常口→」  蓄光LE-1801

                    高輝度蓄光避難口標識 「非常口→」 蓄光LE-1801

                      中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

                      中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802

                        高輝度蓄光避難口標識  「←非常口」  蓄光LE-1802

                        高輝度蓄光避難口標識 「←非常口」 蓄光LE-1802

                          誘導標識  「←非常口」  FA-306

                          誘導標識 「←非常口」 FA-306

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン ユニット ユニット 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 7,546円 599円 2,618円 4,400円 600円 12,925円 5,150円 20,000円 20,000円 4,400円 2,950円 4,569円 517円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            形状 角型 角型 角型 角型 - 角型 角型 角型 - 角型 角型 角型 角型
                            仕様 蓄光タイプ 標準タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ - 蓄光タイプ 蓄光タイプ 蓄光タイプ - 標準タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            材質1 蓄光塩化ビニール(PVC) - - - - - 蓄光塩化ビニール(PVC) - - - - - -
                            材質2 フレーム:ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -
                            取付方法 粘着シール/穴4ヵ所 - - - - - 両面テープ - - - - - -

                            ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました