(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防標識 825-85・826-02・826-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:825-85
消防標識 825-85・826-02・826-25 アンゼンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
354円
税込単価
389円

消火器の場所を表示する標識。【特長】・消火器の設置場所や防火水そう設置場所に掲...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 用途:
    工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
  • 材質詳細:
    再生ポリプロピレン
  • 注意事項:
    826-02の取付バンド金具および取付ポールは別売です。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

製品仕様

「表示内容:消化器」

825-85の外観

消化用品方向表示の使用例

消化用品方向表示の使用例

仕様

  • サイズ:240×80×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(φ2.5(直径2.5mm)穴上1下1)
  • 壁面用

製品仕様

「表示内容:消化器 FIRE EXTINGUISHER 使用法 DIRECTIONS 普通.油.電気火災(A.B.C.火災全般) 1安全栓を引き抜く Pull out safety pin. 2ホースをはずし、火元に向ける Draw out the hose. 3レバーを強く握る Squeeze the lever.」

826-25の外観

消化用品表示の使用例

消化用品表示の使用例

仕様

  • サイズ:215×250×1mm厚
  • 材質:エコユニボード
  • 壁面用

製品仕様

「表示内容:FIRE CISTERN 防火水そう」

826-02の外観

仕様

  • サイズ:φ575(直径575mm)
  • 材質:鉄板(普通山・メラミン焼付仕上げ)
  • バンドタイプ
  • ※ バンド金具は別売
商品情報を表示

825-85 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
取付仕様詳細
縱(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
横(mm)
質量(g)
仕様
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-85

消火器・下矢印
穴2ヵ所
240
1.2
4582183903850
371-7372
80
20
2.5mmФ穴上1・下1
消火器の設置場所や防火水そう設置場所に掲げる消防標識です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。
1枚

2個

354( 389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消火器の場所を表示する標識。
【特長】
・消火器の設置場所や防火水そう設置場所に掲げる消防標識。
・耐水性、耐久性に優れた素材。
【用途】
・工場、事務所、物流倉庫、商業施設等に。
・消火器の場所を示すのに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 825-85・826-02・826-25の型番825-85のページです。
型番825-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消防標識 825-85・826-02・826-25

消防標識 825-85・826-02・826-25

    安全第一標識 安全+第一

    安全第一標識 安全+第一

      工事開始時 交通標識

      工事開始時 交通標識

        配管注意標識 ステッカー 225×300mm

        配管注意標識 ステッカー 225×300mm

          旗 日章旗(大)

          旗 日章旗(大)

            安全標識 通路標識

            安全標識 通路標識

              飲酒運転撲滅ステッカー

              飲酒運転撲滅ステッカー

                熱中症対策標識

                熱中症対策標識

                  足場関係標識「足場の上に物を置くな」

                  足場関係標識「足場の上に物を置くな」

                    重機積載荷重 積載荷重関係標識

                    重機積載荷重 積載荷重関係標識

                      道路標識(構内用) 指示標識

                      道路標識(構内用) 指示標識

                        設備標識 安全標識

                        設備標識 安全標識

                          安全吹き流し 吹き流し-2

                          安全吹き流し 吹き流し-2

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 354円 2,596円 3,857円 845円 2,843円 1,030円 544円 2,171円 1,127円 1,285円 12,078円 805円 9,799円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) その他 その他 その他 - その他 - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 アルミ ポリプロピレン(PP) -
                            表示内容 その他 - - - その他 - - その他 その他 - - その他 -
                            取付仕様 その他 - - - - - - その他 その他 - - その他 -
                            用途 工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 - - 片面表示 - - - - 工場現場での足場墜落事故防止の啓蒙表示に - - - -
                            材質詳細 再生ポリプロピレン - - - - - - - 再生ポリプロピレン(再生材50%) - - 再生ポリプロピレン -

                            消防標識 825-85・826-02・826-25のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工場内に取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/23
                            製品自体は薄く軽めです。裏側に両面テープやマグネットシート等を貼り付けることも可能で使いやすい製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            826-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 取付仕様詳細
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 横(mm) 質量(g) 仕様 特長 内容量

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            消火器 ABC使用法穴ナシ(加工フリー)21514582183903874371-739925060-消火器の設置場所や防火水そう設置場所に掲げる消防標識です。-

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました