【特長】・確実にポールに取り付けできます。【用途】・工場・事務所・物流倉庫・商...
型番 | タイプ | 適合ポールサイズ | 材質 |
---|---|---|---|
395-52 | 平リブ用取付金具(片面用) | 60.5mmφ用 | アルミ |
395-53 | 38.1mmφ用 | ||
395-55 | 50.8mmφ用 | ||
395-54A | 両面用補助金具 | - |
平リブ標識・ポール取付手順
(1)標識の平リブ(溝)にボルトの頭を2本スライドさせて入れます。
(2)レール中心に予め印をつけておき、そこにポールの中心を合わせます。
(3)平リブ用取付金具に(1)でセットしたボルトを通します。
(4)ワッシャー及びナットをボル卜に通し工具で締め付けて固定します。
両面用補助金具
図の様に補助金具をセットすることで、二枚目の標識が取付けられ両面表示にできます。
【特長】
・確実にポールに取り付けできます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。