(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,849円
税込単価
2,034円

ワンタッチで取付可能な標識。【特長】・標識内容が一目でわかる。・3タイプから選...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ビニールターポリン
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    文字なし(両面表示)
  • 取付仕様詳細:
    裏面マジックテープ付/下部ファスナー付
  • 縱(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    0.75
  • JANコード:
    4582183902105
  • トラスココード:
    371-6121
  • 横(mm):
    450
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    ターポリン
  • 寸法(mm):
    600×450
  • 仕様:
    裏面マジックテープ付、差込ポケット下部ファスナー付
  • 用途:
    工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。
  • 材質詳細:
    ビニールターポリン
  • 特長:
    工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。単管パイプやコーンバーに取り付けが出来るワンタッチ標識です。ワープロやパソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。(A3サイズまで)下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
  • 内容量:
    1枚

型番

341-981 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
  • 現場で使いやすい単菅用と筋かい用を取揃えています。
  • サイズ:600×450×0.95mm厚
  • 材質:ビニールターポリン
  • 裏面マジックテープ、下部ファスナー付

外形図

外形図

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ) 使用方法01

(1)下部ファスナーを開き仕切りを下げます。

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ) 使用方法02

(2)片方のポケットへ用紙を差込みます。

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ) 使用方法03

(3)2つのポケットを利用し両面表示ができます。

使用事例

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ) 使用例

オリジナル表示との組合せ例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

341-981

1枚

1個

1,849( 2,034円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチで取付可能な標識。
【特長】
・標識内容が一目でわかる。
・3タイプから選べる。
【用途】
・工事現場等で注意喚起する標識。
・工場、事務所、物流倉庫、商業施設などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)の型番341-981のページです。
型番341-981に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

    スチールケース   F札(白)

    スチールケース F札(白)

      PL警告表示ラベル危険

      PL警告表示ラベル危険

        メーカー ユニット 日本緑十字社 アイマーク
        通常価格 1,849円 741円 932円
        通常出荷日 2日目   4日目   1日目~  
        材質(本体) ビニールターポリン - ポリエチレンテレフタラート(PET)
        表示内容 その他 - -
        取付仕様 その他 - その他
        表示内容詳細 文字なし(両面表示) - -
        取付仕様詳細 裏面マジックテープ付/下部ファスナー付 - -

        ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 電線に取り付けても問題ないですか?
        A
        金物類は入っていないので材質に関しては大丈夫ですが、むき出し状態の電線や高圧電線は危険なので使用しない方がいいと思います。

        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました