【特長】・屋外で使用しても雨が入りにくい構造になっています。
型番 | サイズ | 材質 | 重量 | 付属品 |
---|---|---|---|---|
320-16 | 297×420×2mm厚(A3サイズ) | エコユニボード(PP加工・穴上2) | 250g | ボードマーカー黒1本、消し具、ヒモ |
320-38 | 333×254×10mm厚(表示部7mm厚) | ABS樹脂 | - | 危険予知活動用紙1枚(A4サイズ) |
<320-38>
雨に強い、その訳は…
320-38
(1)危険予知活動用紙に記入します。
(2)用紙を挟みます。
(3)透明樹脂カバーを閉じます。
カバー留め具の位置
左右2ヶ所のカバー留め具(白いツマミ)は、簡単に開閉できるように設計しています。
危険予知活動ボード(屋外用防雨型)の型番320-16のページです。
型番320-16に関する仕様情報を記載しております。