(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,764円
税込単価
7,440円

【特長】・450×600mmのボードをセットして使えるスタンドです。・コンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 詳細タイプ:
    320-06用
  • JANコード:
    4582183901856
  • トラスココード:
    371-6015
  • 奥行(mm):
    111
  • 間口(mm):
    634
  • 高さ(mm):
    955
  • 質量:
    4.94kg
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 450×600mmの黒板をセットして使えるKYスタンドで、現地KY活動に最適。
  • コンパクトで持運びもラクラク
  • サイズ:955×634×111mm
  • 材質:鉄(アイボリー塗装仕上げ)

外形図

危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド 外形図

使用時寸法図

使用方法・使用事例

使用事例

危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド 使用例

簡単にセットできます。

※黒板は別売です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320-32

1台

1個

6,764( 7,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・450×600mmのボードをセットして使えるスタンドです。
・コンパクトで移動も簡単です。
【用途】
・危険予知活動などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンドの型番320-32のページです。
型番320-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド

危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンド

    危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

    危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

      バリケードフェンス  「危険 通行禁止」

      バリケードフェンス 「危険 通行禁止」

        バリケードフェンス  「危険 関係者以外 立入禁止」

        バリケードフェンス 「危険 関係者以外 立入禁止」

          バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

          バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

            フロアサイン-6020 サインボード

            フロアサイン-6020 サインボード

              案内スタンド

              案内スタンド

                アローサイン(矢印反射)

                アローサイン(矢印反射)

                  フロアスタンド 本体スタンド

                  フロアスタンド 本体スタンド

                    ハーフ275 SL立看板

                    ハーフ275 SL立看板

                      #サインボックス本体のみ

                      #サインボックス本体のみ

                        フロアスタンド 標識ステッカー

                        フロアスタンド 標識ステッカー

                          駐車禁止灯

                          駐車禁止灯

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン ユニット キタムラ産業 トラスコ中山 グリーンクロス ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業
                            通常価格 6,764円 2,818円 2,999円 2,488円 2,999円 3,800円 11,854円 6,469円 1,937円 7,563円 14,335円 1,151円 2,291円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   4日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド
                            詳細タイプ 320-06用 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582183901856 - - - - - - - - - 4571181490950 - -
                            トラスココード 371-6015 - - - - - - - - - 811-5981 - -
                            奥行(mm) 111 - - - - - - - - - - - -

                            危険予知活動ボード(屋外用防雨型) スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました