(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

型番:WA-2800
ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,601円
税込単価
124,961円

【特長】・Wデジタルアンプ方式です。・5種類の音質調整機能付です。【用途】・建...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    AC100V/DC12V
  • 幅(mm):
    298
  • 奥行(mm):
    220
  • 高さ(mm):
    460
  • 定格出力(W):
    AC時:20(最大出力25)/DC時:8
  • 詳細タイプ:
    ワイヤレスアンプダイバシティ
  • 仕様:
    ハンドル:抗菌仕様
  • 内容量:
    1台

型番

WA-2800 解除

Loading...

カタログを表示

WA-2800の仕様・寸法情報

商品タイプ標準タイプ電源AC100V/DC12V
幅(mm)298奥行(mm)220
高さ(mm)460JANコート4538095001740
トラスココード485-4641質量(g)5500.0
定格出力(W)AC時:20(最大出力25)/DC時:8詳細タイプワイヤレスアンプダイバシティ
仕様ハンドル:抗菌仕様付属品-
内容量1台 - -

型番リスト

型番
JANコート
トラスココード
質量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA-2800

4538095001740
485-4641
5500.0
-
1台

1個

113,601( 124,961円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wデジタルアンプ方式です。
・5種類の音質調整機能付です。
【用途】
・建設現場の朝礼やラジオ体操。工場の朝礼や式典。学校の催し物、行事に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティの型番WA-2800のページです。
型番WA-2800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

      TOA コンパクトスピーカ20W 白

      TOA コンパクトスピーカ20W 白

        特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

        特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

          TOA コンパクトスピーカ20W 黒

          TOA コンパクトスピーカ20W 黒

            TOA 両面スピーカ6W

            TOA 両面スピーカ6W

              TOA 120W屋外用アンプ

              TOA 120W屋外用アンプ

                デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

                デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

                  ポータブルアンプセット/オプション

                  ポータブルアンプセット/オプション

                    TOA 露出ボックス

                    TOA 露出ボックス

                      TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                      TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                        トランシーバー(中継器対応・防水型)

                        トランシーバー(中継器対応・防水型)

                          TOA レクチャーアンプ30W

                          TOA レクチャーアンプ30W

                            メーカー TOA ユニペックス TOA ICOM TOA TOA TOA アルインコ TOA TOA TOA エスコ TOA
                            通常価格 113,601円 89,009円 16,891円 2,363円 17,231円 15,057円 323,487円 20,000円 5,810円 1,350円 24,500円 28,757円 381,902円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   7日目   5日目   7日目   7日目   4日目   1日目   4日目~   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ
                            電源 AC100V/DC12V - - - - - AC100V(50/60Hz) - - - - - AC100V(50/60Hz)
                            幅(mm) 298 - 196 - 196 200 460 - - - - - 750
                            奥行(mm) 220 - 150 - 150 214 206 - - - - - 534
                            高さ(mm) 460 - 290 - 290 290 581 - - - - - 1118

                            ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WA-2800CD
                            WA-2800SC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコート トラスココード 質量(g) 付属品 内容量

                            138,443円

                            ( 152,287円 )
                            1個 -

                            6日目

                            -485-46596700.0CDデッキ-

                            166,876円

                            ( 183,564円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4538095001788485-46677400CDデッキ・SD・USB-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコート トラスココード 質量(g) 付属品 内容量

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト