(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,336円
税込単価
19,070円

【特長】・工場見学や視察用の無線ガイドシステムです。・一方的に指示を受けるだけ...

詳細情報を確認する

  • アンテナ長(mm):
    28
  • 電源:
    専用ニッケル水素電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
  • タイプ:
    送信機
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4969182361100
  • トラスココード:
    770-8793
  • 奥行(mm):
    14.6
  • 高さ(mm):
    73.8
  • 幅(mm):
    52.8
  • 質量(g):
    42.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 特長:
    工場見学や視察用の無線ガイドシステムです。一方的に指示を受けるだけの現場にもご利用頂けます。音のクリアなコンパンダー機能を搭載しています。連続送信(1mW)にも対応しています。
  • チャンネル:
    9チャンネル/10mW、18チャンネル/1mW
  • 用途:
    工場見学の説明を無線ガイドシステムでスマートに。スキー講習やバイクの教習など、離れたところから指示を出すことが可能です。作業開始や終了、撤収の一方的に指示する現場でも便利です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DJTX31

1個

17,336( 19,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場見学や視察用の無線ガイドシステムです。
・一方的に指示を受けるだけの現場にもご利用頂けます。
・音のクリアなコンパンダー機能を搭載しています。
・連続送信(1mW)にも対応しています。
【用途】
・工場見学の説明を無線ガイドシステムでスマートに。
・スキー講習やバイクの教習など、離れたところから指示を出すことが可能です。
・作業開始や終了、撤収の一方的に指示する現場でも便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力 無線ガイドシステム 送信機の型番DJTX31のページです。
型番DJTX31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

    特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

    特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

      ワイヤレスシステム携帯型送信機

      ワイヤレスシステム携帯型送信機

        工場内時報放送設備セット

        工場内時報放送設備セット

          アルインコ AC電源

          アルインコ AC電源

            ICOM 特定小電力トランシーバー

            ICOM 特定小電力トランシーバー

              アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

              アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                ワイヤレスシステム

                ワイヤレスシステム

                  アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)

                  アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)

                    TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                    TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

                      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

                        ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                        ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                          ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                          ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                            メーカー アルインコ アルインコ TOA TOA アルインコ ICOM アルインコ TOA アルインコ TOA ユニペックス TOA TOA
                            通常価格 17,336円 17,032円 37,769円 12,096円 3,078円 2,000円 60,578円 1,641円 17,678円 13,489円 40,683円 113,601円 87,206円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目~   4日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   5日目   5日目   2日目~   2日目~  
                            アンテナ長(mm) 28 28 - - - - - - - - - - -
                            電源 専用ニッケル水素電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) - - - - - - - - - - -
                            タイプ 送信機 受信機 - - - - - - - - - - -
                            シルバー ブラック - - ブラック - ブラック - ブラック - - - -
                            JANコード 4969182361100 4969182361094 - - 4969182392227 - 4969182393644 - 4969182393651 - - - -

                            特定小電力 無線ガイドシステム 送信機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました