(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICOM 特定小電力トランシーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EH-15
ICOM 特定小電力トランシーバー トクテイショウデンリョクトランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

特定小電力トランシーバー(同時通話)オプションです。・色:黒/グレー・IC-5...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

Loading...

 
カタログを表示

EH-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
対応機種
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
摘要
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EH-15

EH-15

イヤホン(色:グレー)
グレー
IC-5010
4909723803768
297-9811
-
15.000
-
-
10

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特定小電力トランシーバー(同時通話)オプションです。
・色:黒/グレー
・IC-5010用ハードケース有り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICOM 特定小電力トランシーバーの型番EH-15のページです。
型番EH-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICOM 特定小電力トランシーバー

ICOM 特定小電力トランシーバー

    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

      TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

      TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

        特定小電力トランシーバー IC-4188D

        特定小電力トランシーバー IC-4188D

          防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション

          防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

              特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

              特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

                コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                  アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

                  アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

                    TOA 卓上型送信機

                    TOA 卓上型送信機

                      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                        メーカー ICOM ケンウッド TOA ICOM アルインコ ユニペックス ICOM アルインコ アルインコ TOA エスコ
                        通常価格 2,000円 54,672円 13,489円 28,122円 1,346円 40,683円 1,418円 16,915円 4,000円 57,267円 4,924円
                        通常出荷日 1日目   2日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能
                        その他 オプション - - - - - オプション - オプション - -

                        ICOM 特定小電力トランシーバーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EH-15B
                        LC-182
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?品名 対応機種 JANコード トラスココード 適合機種 質量(g) 摘要 特長

                        2,000円

                        ( 2,200円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        -イヤホン-4909723004356509-9862IC-4310/IC-4120/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880/IC-DPR4PLUS/IC-DPR7SPLUS10.000イヤホン(ジャック径2.5Φ)-

                        5,769円

                        ( 6,346円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        -ハードケース-IC-50104909723125204479-3714-35-IC-5010用ハードケースです。

                        トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました