(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:DJPX31S
コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型) トクテイショウデンリョクトランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,915円
税込単価
18,607円

マイクロサイズ・トランシーバー、PX3にテールノイズキャンセラーやイヤホン断線...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 通話距離:
    0.2~0.5$0.05~0.1
  • アンテナ長(mm):
    28
  • 電源:
    専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
  • 奥行(mm):
    14.6
  • 高さ(mm):
    73.8
  • 幅(mm):
    52.8
  • 質量(g):
    42.000
  • プラグタイプ:
    2ピン
  • 適合中継器:
    DJP101R/P111R/P112R/DJP114R
  • 特長:
    イヤホン断線機能でイヤホン部の断線をお知らせします。単3乾電池1本で動作するイヤホンマイク専用のトランシーバーです。表面には電源と音量調整のみで誤動作を防止します。
  • 交互通話:
    20チャンネル
  • 中継通話:
    27チャンネル(中継器別売)
  • 出力:
    10mW
  • 用途:
    小エリアな事務所や工場内の連絡レストランや医院などでの連絡用

型番

DJPX31S 解除

Loading...

カタログを表示

DJPX31Sの仕様・寸法情報

商品タイプ特定小電力トランシーバー通話距離0.2~0.5$0.05~0.1
アンテナ長(mm)28電源専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
シルバーJANコード4969182361087
トラスココード770-8777奥行(mm)14.6
高さ(mm)73.8幅(mm)52.8
質量(g)42.000プラグタイプ2ピン
適合中継器DJP101R/P111R/P112R/DJP114R特長イヤホン断線機能でイヤホン部の断線をお知らせします。単3乾電池1本で動作するイヤホンマイク専用のトランシーバーです。表面には電源と音量調整のみで誤動作を防止します。
交互通話20チャンネル中継通話27チャンネル(中継器別売)
出力10mW用途小エリアな事務所や工場内の連絡レストランや医院などでの連絡用

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DJPX31S

DJPX31S

シルバー
4969182361087
770-8777

1個

16,915( 18,607円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロサイズ・トランシーバー、PX3にテールノイズキャンセラーやイヤホン断線検知など便利な機能を追加しました。
【特長】
・イヤホン断線機能でイヤホン部の断線をお知らせします。
・単3乾電池1本で動作するイヤホンマイク専用のトランシーバーです。
・表面には電源と音量調整のみで誤動作を防止します。
【用途】
・小エリアな事務所や工場内の連絡。
・レストランや医院などでの連絡用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)の型番DJPX31Sのページです。
型番DJPX31Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

    特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

    特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

      特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

      特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

        デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

        デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

          アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

          アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

            ワイヤレスシステム携帯型送信機

            ワイヤレスシステム携帯型送信機

              トランシーバー用受信機

              トランシーバー用受信機

                アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

                アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

                  特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                  特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                    トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

                    トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

                      アルインコ ベルトクリップ DJP921

                      アルインコ ベルトクリップ DJP921

                        アイコム イヤホンジャックアダプター

                        アイコム イヤホンジャックアダプター

                          メーカー アルインコ アルインコ アルインコ ケンウッド アルインコ TOA エスコ アルインコ ケンウッド エスコ アルインコ ICOM
                          通常価格 16,915円 17,032円 17,336円 82,295円 13,822円 40,960円 17,060円 4,000円 2,600円 19,600円 300円 2,836円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                          商品タイプ 特定小電力トランシーバー - - - 特定小電力トランシーバー トランシーバーワイヤレスシステム 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - -
                          通話距離 0.2~0.5$0.05~0.1 - - - 1$0.1~0.2 - - - - 約100~200m(市街地) - -
                          アンテナ長(mm) 28 28 28 - 80 - 28 - - - - -
                          電源 専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) 専用ニッケル水素電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) - 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) - 単3電池×1本またはニッケル水素充電池×1本(ともに別売) - - 単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または充電式電池(ニッケル水素)(別売) - -
                          奥行(mm) 14.6 14.6 14.6 - 28 - - - - - - -

                          コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DJPX31B
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード

                          18,473円

                          ( 20,320円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          ブラック4969182361070770-8769
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト