(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,822円
税込単価
15,204円

【特長】・単3アルカリ乾電池3本で約60時間使用が可能です。・イヤホンの断線を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 通話距離:
    1$0.1~0.2
  • アンテナ長(mm):
    80
  • 電源:
    充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
  • 色:
  • JANコード:
    4969182361001
  • トラスココード:
    491-6093
  • 奥行(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    94
  • 幅(mm):
    55
  • 質量(g):
    100
  • 保護等級:
    IP54相当
  • プラグタイプ:
    2ピン
  • 適合中継器:
    DJP101R/P111R/P112R/DJP114R
  • 特長:
    単3アルカリ乾電池3本で約60時間使用が可能です。イヤホンの断線を教えてくれる断線検知機能を採用しています。
  • 交互通話:
    20チャンネル
  • 中継通話:
    27チャンネル(中継器別売)
  • 出力:
    10mW/1mW切り替え可能
  • 防塵・防水:
    IP54相当の防塵・防沫
  • 用途:
    トランシバー同士では通信できない工場など、中継器を使う現場にサービス業から工事現場、警備業にもどうぞ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DJPB27

1個

13,822( 15,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3アルカリ乾電池3本で約60時間使用が可能です。
・イヤホンの断線を教えてくれる断線検知機能を採用しています。
【用途】
・トランシバー同士では通信できない工場など、中継器を使う現場に
・サービス業から工事現場、警備業にもどうぞ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)の型番DJPB27のページです。
型番DJPB27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

    ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

      コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

      コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

        ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

        ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

          アルインコ 急速充電器

          アルインコ 急速充電器

            特定小電力トランシーバー専用オプション

            特定小電力トランシーバー専用オプション

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

                アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                  ワイヤレスシステム携帯型送信機

                  ワイヤレスシステム携帯型送信機

                    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

                    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

                      工場内時報放送設備セット

                      工場内時報放送設備セット

                        イヤホン

                        イヤホン

                          防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                          防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                            メーカー アルインコ TOA アルインコ TOA アルインコ ICOM ICOM アルインコ TOA ユニペックス TOA ICOM アルインコ
                            通常価格 13,822円 87,206円 16,915円 113,601円 4,901円 947円 28,122円 60,578円 37,769円 40,683円 12,096円 1,418円 13,309円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   2日目~   2日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   5日目   5日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー - - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - トランシーバーワイヤレスシステム - - - 特定小電力トランシーバー
                            通話距離 1$0.1~0.2 - 0.2~0.5$0.05~0.1 - - - 1~2$0.1~0.2 - - - - - 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
                            アンテナ長(mm) 80 - 28 - - - 170 - - - - - -
                            電源 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) - 専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売) - - - 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) - - - - - 充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
                            - - - ブラック - - ブラック - - - - ブラック

                            アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました