(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレベーター用FFミラー三方枠用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FVL16B
エレベーター用FFミラー三方枠用 エレベーターヨウFFミラーサンポウワクヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,750円
税込単価
25,025円

【特長】・駆け込み時のドア衝突をなくし、安全で効率的な操作ができます。質の高い...

詳細情報を確認する

  • ミラー材質:
    特殊プラスチック
  • 用途:
    室内専用
  • 像大きさ(曲面R):
    180
  • 質量(g):
    69.000
  • 材質1:
    ミラー:特殊プラスチック
  • 高さ(mm):
    205
  • 幅(mm):
    145
  • 取付方法:
    強力両面テープ(裏面に貼付済み)
  • 特長:
    駆け込み時のドア衝突をなくし、安全で効率的な操作ができます。質の高いサービスの提供ができます。
  • 仕様:
    テープ止めタイプ
  • 用途詳細:
    エレベータの挟み込み防止など安全対策や気くばりに

Loading...

 
カタログを表示

FVL16B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVL16B

4560286545221
481-0643
2.1
2.1
10

1個

22,750( 25,025円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駆け込み時のドア衝突をなくし、安全で効率的な操作ができます。質の高いサービスの提供ができます。
【用途】
・エレベータの挟み込み防止など安全対策や気くばりに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレベーター用FFミラー三方枠用 の型番FVL16Bのページです。
型番FVL16Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレベーター用FFミラー三方枠用

エレベーター用FFミラー三方枠用

    エレベーター用FFミラーかご用

    エレベーター用FFミラーかご用

      FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

      FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

        防犯ガレージミラー

        防犯ガレージミラー

          ガレージミラー 450Φ

          ガレージミラー 450Φ

            ラウンドミラー ラミ

            ラウンドミラー ラミ

              カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

              カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

                フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

                フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)

                  カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 ステンレス製

                  カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 ステンレス製

                    カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                    カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                      ガレージミラー GMH(楕円型)

                      ガレージミラー GMH(楕円型)

                        ドームミラー 十字路専用

                        ドームミラー 十字路専用

                          どこでもミラー

                          どこでもミラー

                            メーカー コミー コミー コミー マイスト ユニット 日本緑十字社 コミー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン カーボーイ
                            通常価格 16,933円 14,788円 21,637円 2,268円 7,692円 39,856円 106,818円 34,600円 75,936円 57,779円 13,295円 76,282円 1,720円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目~   1日目~   5日目   6日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   9日目   1日目  
                            ミラー材質 特殊プラスチック 特殊プラスチック アクリル ガラス アクリル アクリル - アクリル - - ガラス - PETフィルム・アクリル
                            用途 室内専用 室内専用 室内専用 - 屋内外両用 室内専用 - 屋内外両用 - - 屋内外両用 室内専用 屋内外両用
                            像大きさ(曲面R) 180 180R相当 - - - - - 860 - - - - -
                            質量(g) 69.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ミラー:特殊プラスチック ミラー:特殊プラスチック - - - - - - - - - - -

                            エレベーター用FFミラー三方枠用 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FVL16A
                            FVL16C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 奥行(mm) 厚さ(mm)

                            16,933円

                            ( 18,626円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104560286545214481-063522.0

                            22,750円

                            ( 25,025円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            104560286545238481-06512.12.1

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました