(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ミラー(ビス止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MF28
丸ミラー(ビス止めタイプ) マルミラー(ビストメタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,875円
税込単価
19,663円

【特長】・見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。・フレキシブルアー...

詳細情報を確認する

  • ミラー材質:
    アクリル
  • 用途:
    室内専用
  • 材質1:
    ミラー:アクリル
  • 材質2:
    アーム:スチール
  • 特長:
    見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。フレキシブルアーム(MF28:200mm、MF44・60:250mm)で角度調整が可能です。超軽量です。
  • 注意事項:
    オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 仕様:
    ビス止め
  • 材質詳細:
    ミラー:高級アクリル
  • 用途詳細:
    安全、防犯、効率アップ用ミラー。

Loading...

 
カタログを表示

MF28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
像大きさ(曲面R)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF28

270
4560286542510
761-6287
510.0
280
280
10

1個

17,875( 19,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。
・フレキシブルアーム(MF28:200mm、MF44・60:250mm)で角度調整が可能です。
・超軽量です。
【用途】
・安全、防犯、効率アップ用ミラー。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ミラー(ビス止めタイプ) の型番MF28のページです。
型番MF28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ミラー(ビス止めタイプ)

丸ミラー(ビス止めタイプ)

    フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

    フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

      Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

      Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

        積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

        積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

          ラミドームチェーン吊り下げタイプ

          ラミドームチェーン吊り下げタイプ

            安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

            安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

              φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

              φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                凸面ミラー(丸型・角型/電柱用)

                凸面ミラー(丸型・角型/電柱用)

                  凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                  凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                    凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                    凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                      ジスミラー(壁取付タイプ)

                      ジスミラー(壁取付タイプ)

                        安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

                        安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

                          セイフティ防犯ミラー

                          セイフティ防犯ミラー

                            メーカー コミー エスコ エスコ 積水樹脂 コミー コミー エスコ エスコ エスコ エスコ 積水樹脂 コミー ユニット
                            通常価格 17,875円 28,000円 3,380円 70,323円 - 14,625円 38,000円 55,140円 21,543円 4,850円 48,250円 14,625円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   お見積り   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ミラー材質 アクリル アクリル - アクリル アクリル アクリル アクリル - アクリル ガラス - アクリル -
                            用途 室内専用 室内専用 - - 室内専用 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 -
                            材質1 ミラー:アクリル - - - ミラー:高級アクリル、取付金具:アルミ ミラー:アクリル - - - - - ミラー:アクリル -
                            材質2 アーム:スチール - - - - アーム:スチール - - - - - アーム:スチール -
                            特長 見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。フレキシブルアーム(MF28:200mm、MF44・60:250mm)で角度調整が可能です。超軽量です。 - - - - - - - - - - - -

                            丸ミラー(ビス止めタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF44
                            MF60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?像大きさ(曲面R) JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 幅(mm)

                            22,750円

                            ( 25,025円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106004560286542541761-6295880.0440440

                            26,000円

                            ( 28,600円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1015004560286542534761-63091300600600

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました