(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ミラー ラミコーナー(ビス止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ミラー ラミコーナー(ビス止めタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,750円
税込単価
25,025円

【特長】・超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に...

詳細情報を確認する

  • ミラー材質:
    アクリル
  • 用途:
    室内専用
  • 像大きさ(曲面R):
    359
  • JANコード:
    4560286542114
  • トラスココード:
    481-0660
  • 質量(g):
    330.0
  • 材質1:
    ミラー:高級アクリル
  • 材質2:
    取付金具:アルミ
  • 高さ(mm):
    279
  • 幅(mm):
    328
  • 特長:
    超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。グッドデザイン賞受賞商品です。
  • 注意事項:
    オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 仕様:
    ビス止め
  • 材質詳細:
    ミラー:高級アクリル、取付金具:アルミ
  • 用途詳細:
    L字路の安全確認に

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC7

10

1個

22,750( 25,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。
・グッドデザイン賞受賞商品です。
【用途】
・L字路の安全確認に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全ミラー ラミコーナー(ビス止めタイプ)の型番LC7のページです。
型番LC7に関する仕様情報を記載しております。

安全ミラー ラミコーナー(ビス止めタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました