(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車用グリップ GG12・GG13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

台車用グリップ GG12・GG13【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
770円 ~ 797円
税込価格
847円 ~ 877円

台車ハンドル部分に取り付けてグリップ力の向上、手冷え対策、安全対策として使える...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 色:
    グリーン
  • 長さ(mm):
    150
  • 内容量:
    1セット(2本入り)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

台車用グリップ GG12・GG13の仕様

GG-12製品イメージ

GG12製品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

  • 柔らかい材質なので握り心地がよく、グリップ力が向上する
  • 冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策として活用
  • 安全持ち位置のマーキングとして仕えて便利

製品仕様

指はさみ安全対策

指はさみ安全対策

グリップ力向上

グリップ力向上

手冷え対策

手冷え対策

  • キレイに付けるコツ
1.付属の両面テープを台車のハンドル部分に貼る。

1.付属の両面テープを台車のハンドル部分に貼る。

2.グリップを中心から外側に向かって貼り付ける。

2.グリップを中心から外側に向かって貼り付ける。

製品仕様

  • サイズ:約外径38×長さ150mm
  • 内径:約28mm
  • 重量:28g
  • 材質:NBR(発砲ゴム)
  • 付属品:専用両面テープ
GG-12グリーン

GG12グリーン

  • サイズ:約外径42×長さ150mm
  • 内径:約32mm
  • 重量:30g
  • 材質:NBR(発砲ゴム)
  • 付属品:専用両面テープ
GG-13グリーン

GG13グリーン

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
内径(mm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
756-7022
4968124210537
28
28
1セット(2本入り)
10

1パック

2個入り

770( 847円 )

1日目

756-7031
4968124210544
32
30
1セット(2本入り)
10

1パック

2個入り

797( 877円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車ハンドル部分に取り付けてグリップ力の向上、手冷え対策、安全対策として使えるグリップ。
【特長】
・付属の両面テープで簡単に取り付ける事ができる。
・柔らかい材質なので握り心地がよく、グリップ力が向上します。
・冷たい鉄製ハンドルの手冷え対策として使えます。
・安全持ち位置のマーキングとして使えます。
【用途】
・台車ハンドルの安全対策、冷え対策。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車用グリップ GG12・GG13

台車用グリップ GG12・GG13

    やわらかバンパークッション

    やわらかバンパークッション

      樹脂大型台車 フットブレーキ付

      樹脂大型台車 フットブレーキ付

        ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

        ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

          鋼鉄製運搬車 (導電性)

          鋼鉄製運搬車 (導電性)

            大型スチール台車 フットブレーキ付

            大型スチール台車 フットブレーキ付

              プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

              プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                ストッパー金具

                ストッパー金具

                  プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                  プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                    台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

                    台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm

                      導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                      導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                        ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                        ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                          導電性樹脂運搬車 グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

                          導電性樹脂運搬車 グランカート(折りたたみハンドルタイプ)

                            メーカー カーボーイ トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 770円 705円 21,163円 132,466円 46,425円 17,422円 87,013円 8,167円 105,453円 421円 22,841円 24,200円 23,615円
                            通常出荷日 1日目   2日目   6日目   8日目~   14日目~   3日目   6日目   5日目~   5日目   1日目~   8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体/オプション オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 本体
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット(2本入り) - - - - - - - - - - - -

                            台車用グリップ GG12・GG13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました