(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枠養生材 ショックレスカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

枠養生材 ショックレスカバー【30~40個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,101円 ~ 31,681円  特別価格 
税込価格
21,011円 ~ 34,849円  特別価格 

現場の危険防止にも役立つ発泡ポリエチレン製枠養生材 ショックレスカバー。【特長...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    その他
  • 厚み(mm):
    10
  • 取付詳細:
    はめ込みタイプ
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 長さ(m):
    1.7
  • 用途:
    柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場など、あらゆる場所の養生に。
  • 特長:
    丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。様々な場所を養生できる養生カバーです。塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

枠養生材 ショックレスカバーの詳細

000001 商品イメージ

000001 商品イメージ

000003 商品イメージ

000003 商品イメージ

000004 商品イメージ

000004 商品イメージ

枠養生材 ショックレスカバーの仕様

000001

  • 厚み×幅×高さ:約10×95×70mm
  • 有効幅:75~120mm
  • 長さ:1,700mm
  • 色:スカイブルー

000003

  • 厚み×幅×高さ:約10×120×75mm
  • 有効幅:90~200mm
  • 長さ:1,700mm
  • 色:グリーン

000004

  • 厚み×幅×高さ:約10×130×85mm
  • 有効幅:110~260mm
  • 長さ:1,700mm
  • 色:レモン

枠養生材 ショックレスカバーの寸法

 

(単位:mm)

 

000001 寸法図

000001 寸法図

 

(単位:mm)

 

000003 寸法図

000003 寸法図

 

(単位:mm)

 

000004 寸法図

000004 寸法図

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
スカイブルー
4560260211012
473-9086
8000.0
75~120

1パック

40個入り

19,101( 21,011円 )

1日目

-
4560260211029
473-9094
10000.0
90~200

1パック

40個入り

23,338( 25,672円 )

1日目

レモン
4560260211036
473-9108
9500.0
110~260

1パック

30個入り

31,681円

27,793

( 30,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場の危険防止にも役立つ発泡ポリエチレン製枠養生材 ショックレスカバー。
【特長】
・テープ不要/取付け、取り外しが簡単。
・塩ビ製に比べ傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性が高い。
・簡単にカットでき、フィットしやすい形状。
・焼却してもダイオキシンの発生無。
【用途】
・柱/開口枠/サッシ/手摺/単管足場などあらゆる箇所の養生に最適。
・あらゆる現場の危険防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

枠養生材 ショックレスカバー

枠養生材 ショックレスカバー

    枠養生材 キャッチカバー

    枠養生材 キャッチカバー

      セーフティクッション グレー

      セーフティクッション グレー

        セーフティクッション(山型)

        セーフティクッション(山型)

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

            417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝) EA983PC-5

            417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝) EA983PC-5

              メーカー 日大工業 日大工業 日本緑十字社 トラスコ中山 カーボーイ エスコ
              通常価格 19,101円 18,174円 1,166円 1,113円 230円 43,500円
              通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
              取付方法 その他 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - -
              厚み(mm) 10 10 - - - -
              取付詳細 はめ込みタイプ - - - - -
              材質1 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン - - - -
              長さ(m) 1.7 1.7 - - - -

              枠養生材 ショックレスカバーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました