(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション(はさみこみ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安心クッション(はさみこみ型)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,029円
税込単価
1,132円

クッション性に優れた衝撃吸収材。【特長】・ちぎれにくい。・H鋼や鉄板などに挟み...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    その他
  • 色:
    黄/黒
  • 幅×長さ (mm):
    15×900
  • JANコード:
    4989999387483
  • トラスココード:
    764-7212
  • 質量(g):
    35
  • 特長:
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
  • 用途:
    H鋼の柱、梁、筋交などに。
  • 内幅(mm):
    内幅(mm):5

(i)ご注意

  • 両面テープは、別売りとなります。

型番

TAC-150HYB 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

安心クッション(はさみこみ型)の寸法図

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
内幅
(mm)
質量
(g)
TAC-150HYBイエロー/ブラック15×0.9535
  • 取付方法:貼付タイプ
  • 材質:ニトリルゴム(NBR)
  • 製造国:中国

図面

TAC-150HYB

安心クッション(はさみこみ型) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-150HYB

10

4個

1,029( 1,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性に優れた衝撃吸収材。
【特長】
・ちぎれにくい。
・H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が可能。
・トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できる。
【用途】
・H鋼の柱、梁、筋交などに。

(i)ご注意

  • 両面テープは、別売りとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション(はさみこみ型)の型番TAC-150HYBのページです。
型番TAC-150HYBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション(はさみこみ型)

安心クッション(はさみこみ型)

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

        安心クッション(L字型トラ柄)

        安心クッション(L字型トラ柄)

          安全クッション はさみこみ型

          安全クッション はさみこみ型

            安心クッション 丸型トラ柄

            安心クッション 丸型トラ柄

              安全クッション バンパープロ

              安全クッション バンパープロ

                ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

                ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

                  安心クッション 半円型

                  安心クッション 半円型

                    安心クッション はさみこみ型

                    安心クッション はさみこみ型

                      安心クッション(丸型)

                      安心クッション(丸型)

                        単管カバー

                        単管カバー

                          23x53x1000mm コーナーガード

                          23x53x1000mm コーナーガード

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 岩田製作所 ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エムエフ エスコ
                            通常価格 1,029円 1,071円 1,063円 1,115円 3,073円 1,509円 3,000円 4,173円 761円 683円 1,302円 1,251円 1,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            取付方法 その他 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ 貼付タイプ
                            黄/黒 黄/黒 黄/黒 - - 黄/黒 - - - - - 黄/黒 -
                            幅×長さ (mm) 15×900 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999387483 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 764-7212 - - - - - - - - - - - -

                            安心クッション(はさみこみ型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械保護カバーの開口部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/02
                            板状の開口部に、はめ込む形で取り付け、エッジ部に手が当たっても衝撃を緩和できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました