(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブクッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材。【特長】・直角部分や、カーブ形状...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 色:
    クリア
  • 幅×長さ (mm):
    50×1200
  • 厚み(mm):
    5
  • 取付詳細:
    両面テープ付属
  • JANコード:
    4989999387490
  • トラスココード:
    764-7557
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    塩化ビニール(PVC)
  • 特長:
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。
  • 用途:
    角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に。
  • 付属品詳細:
    取付金具付属

Loading...

製品特長・仕様

外観図

チューブクッション イメージ

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TTC-01クリア50×1.25170
  • 取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 材質:塩化ビニール(PVC)
  • 製造国:中国

図面

TTC-01

チューブクッション 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTC-01

10

4個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材。
【特長】
・直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能。
【用途】
・角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューブクッションの型番TTC-01のページです。
型番TTC-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブクッション

チューブクッション

    安心クッション(丸型)

    安心クッション(丸型)

      波型クッション スリムロール巻

      波型クッション スリムロール巻

        安心クッション(L字型トラ柄)

        安心クッション(L字型トラ柄)

          コーナークッションスリム

          コーナークッションスリム

            角あて緩衝材

            角あて緩衝材

              枠養生材 キャッチカバー

              枠養生材 キャッチカバー

                H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

                H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

                  L型角養生材

                  L型角養生材

                    ミナキーパー

                    ミナキーパー

                      クッション用接着剤 くっつくぞ

                      クッション用接着剤 くっつくぞ

                        マルチ養生カバー

                        マルチ養生カバー

                          コーナーガード(反射)

                          コーナーガード(反射)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 つくし工房 トラスコ中山 日大工業 日本緑十字社 トラスコ中山 酒井化学工業 カーボーイ トラスコ中山 ユニット
                            通常価格 1,080円 1,302円 2,961円 1,115円 1,848円 1,009円 18,174円 2,200円 1,320円 863円 657円 1,210円 4,263円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 卷きタイプ - 差し込みタイプ 貼付タイプ
                            クリア - - - - - - オレンジ オレンジ - ブルー -
                            幅×長さ (mm) 50×1200 - 600×900 - 220×2000 25×3000 - - 50×1700 - - 100~160×1700 -
                            厚み(mm) 5 - 5 - 7 - 10 - 8 10 - - -
                            取付詳細 両面テープ付属 - - 貼付タイプ(両面テープ付属) - 貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) - - 貼付タイプ(テープ別売)※対象箇所にあて養生テープ等で固定してください。 - - - -

                            チューブクッションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました