(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
232円 ~ 520円
税込価格
255円 ~ 572円

油を使われる環境に適した取付両面テープを付属した仕様の安全クッション。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 取付詳細:
    貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 付属品詳細:
    油面接着仕様両面テープ付属

(i)ご注意

  • 画像はシリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

商品図
極細サイズ / 細サイズ / 小サイズ / 大サイズ

極細サイズ / 細サイズ / 小サイズ / 大サイズ

製品の基本仕様・特長

品番タイプ縦×横×高さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g)
TAC-74YS
TAC-76YS
TAC-77YS
TAC-79YS
TAC-80YS
極細
極細
極細
極細
極細
イエロー
グリーン
ライトグレー
アイボリー
ブラック
37×37×15
37×37×15
37×37×15
37×37×15
37×37×15
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
TAC-66YS
TAC-68YS
TAC-69YS
TAC-71YS
TAC-72YS




イエロー
グリーン
ライトグレー
アイボリー
ブラック
50×50×22
50×50×22
50×50×22
50×50×22
50×50×22
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
TAC-26YS
TAC-28YS
TAC-29YS
TAC-31YS
TAC-32YS




イエロー
グリーン
ライトグレー
アイボリー
ブラック
70×70×31
70×70×31
70×70×31
70×70×31
70×70×31
9
9
9
9
9
15
15
15
15
15
TAC-18YS
TAC-20YS
TAC-21YS
TAC-23YS
TAC-24YS




イエロー
グリーン
ライトグレー
アイボリー
ブラック
70×70×48
70×70×48
70×70×48
70×70×48
70×70×48
18
18
18
18
18
30
30
30
30
30

図面

TAC-18YS/TAC-20YS/TAC-21YS/TAC-23YS/TAC-24YS

安心クッション(コーナー・油面接着仕様) TAC-18YS/TAC-20YS/TAC-21YS/TAC-23YS/TAC-24YS図面

TAC-26YS/TAC-28YS/TAC-29YS/TAC-31YS/TAC-32YS

安心クッション(コーナー・油面接着仕様) TAC-26YS/TAC-28YS/TAC-29YS/TAC-31YS/TAC-32YS図面

TAC-66YS/TAC-68YS/TAC-69YS/TAC-71YS/TAC-72YS

安心クッション(コーナー・油面接着仕様) TAC-66YS/TAC-68YS/TAC-69YS/TAC-71YS/TAC-72YS図面

TAC-74YS/TAC-76YS/TAC-77YS/TAC-79YS/TAC-80YS

安心クッション(コーナー・油面接着仕様) TAC-74YS/TAC-76YS/TAC-77YS/TAC-79YS/TAC-80YS図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70×70×48
18
4989999387568
764-7247
25.000
10

4個

447( 492円 )

1日目

70×70×48
18
4989999387605
764-7255
30
10

4個

520( 572円 )

1日目

ライトグレー
70×70×48
18
4989999387643
764-7263
25.000
10

4個

520( 572円 )

1日目

アイボリー
70×70×48
18
4989999387681
764-7271
25.000
10

4個

520( 572円 )

4日目

70×70×48
18
4989999387728
764-7280
25.000
10

4個

520( 572円 )

1日目

70×70×31
9
4989999387551
764-7298
12
10

4個

309( 340円 )

1日目

70×70×31
9
4989999387599
764-7301
15.000
10

4個

360( 396円 )

1日目

ライトグレー
70×70×31
9
4989999387636
764-7310
12
10

4個

360( 396円 )

1日目

アイボリー
70×70×31
9
4989999387674
764-7328
12
10

4個

360( 396円 )

1日目

70×70×31
9
4989999387711
764-7336
12
10

4個

309( 340円 )

1日目

50×50×22
6
4989999387544
764-7441
4
10

4個

257( 283円 )

1日目

50×50×22
6
4989999387582
764-7450
5
10

4個

300( 330円 )

1日目

ライトグレー
50×50×22
6
4989999387629
764-7468
4
10

4個

300( 330円 )

1日目

アイボリー
50×50×22
6
4989999387667
764-7476
4
10

1個

300( 330円 )

1日目

50×50×22
6
4989999387704
764-7484
4
10

4個

300( 330円 )

1日目

37×37×15
4
4989999387537
764-7492
2.000
極細
10

4個

232( 255円 )

1日目

37×37×15
4
4989999387575
764-7506
3
極細
10

4個

270( 297円 )

1日目

ライトグレー
37×37×15
4
4989999387612
764-7514
2.000
極細
10

4個

270( 297円 )

1日目

アイボリー
37×37×15
4
4989999387650
764-7522
2.000
極細
10

4個

270( 297円 )

1日目

37×37×15
4
4989999387698
764-7531
2.000
極細
10

4個

232( 255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油を使われる環境に適した取付両面テープを付属した仕様の安全クッション。
【特長】
・人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収。
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・工作機械周辺や油を使用される環境の危険な角。

(i)ご注意

  • 画像はシリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

    安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

    安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)

        安全クッション L字型90cm油面接着仕様

        安全クッション L字型90cm油面接着仕様

          安全クッション コーナー用

          安全クッション コーナー用

            75x75x900mm クッションガード(油面用)

            75x75x900mm クッションガード(油面用)

              安心クッション(丸型)

              安心クッション(丸型)

                安心クッションコーナー用 細

                安心クッションコーナー用 細

                  安心クッションコーナー用 小

                  安心クッションコーナー用 小

                    安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                    安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                      安心クッションコーナー用 極細

                      安心クッションコーナー用 極細

                        カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                        カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                          安心クッションL字型90cm 小

                          安心クッションL字型90cm 小

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミスミ エスコ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 232円 1,063円 1,008円 4,635円 2,460円 2,737円 1,302円 153円 158円 1,097円 145円 230円 734円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ
                            取付詳細 貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) - - - - - - 貼付タイプ(両面テープ付属) - - -
                            材質1 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) - - - - - - ニトリルゴム(NBR) - - -
                            付属品詳細 油面接着仕様両面テープ付属 油面接着仕様両面テープ付属 油面接着仕様両面テープ付属 - - - - - - - - - -

                            安心クッション(コーナー・油面接着仕様)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            コーナーエッジの保護
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            角部に身体や商品が接触し、ケガや商品の破損から守るために取り付けています。程よいクッション性でかつ、目立つ色なので安全性の面から安心して使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全対策
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/11
                            自社内の安全対策のために購入、設置しました。商品の厚みがかなりありますので、安全対策としては最適な商品だと思います。設備の角など、むき出しの状態だとちょっと触れるだけで傷になることがありますが、この商品のおかげで、今はそういったことが防げていていい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームの角に
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/01
                            労働災害防止の一環で、設備のカバーに使用しているアルミフレームに取り付け。安全性を確保できました。付属の両面テープがもう少し強力なら尚良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護材として
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            リスクアセスメントにより明らかになった危険個所に装着しました。名前の通り,安心感が得られました。モチモチしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の角、安全対策
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/23
                            TAC-26YSを購入しましたが、しっかりと厚みがあり、頭が当たっても安全であることが確認できた。むにっと柔らかい感じ。あくまで安全対策。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように取り付けたらいいのですか。
                            A
                            付属の両面テープで取り付けてください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました