(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAC-132YS
安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄 アンシンクッション Lジガタ・ユメンセッチャクシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円

油を使われる環境に適した取付両面テープを付属した衝撃吸収材。【特長】・人肌ほど...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 色:
    黄/黒
  • 取付詳細:
    貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 特長:
    油に強い両面テープを付属しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
  • 用途:
    工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
  • 付属品詳細:
    油面接着仕様両面テープ付属

型番

TAC-132YS 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TAC-132YS

TAC-132YS

TAC-100YS

TAC-100YS

TAC-99YS

TAC-99YS

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TAC-132YS黄/黑24×0.9650
TAC-100YS黄/黑37×0.99100
TAC-99YS黄/黑55×0.918320

図面

TAC-99YS

安心クッション(L字型・油面接着仕様) TAC-99YS図面

TAC-100YS

安心クッション(L字型・油面接着仕様) TAC-100YS図面

TAC-132YS

安心クッション(L字型・油面接着仕様) TAC-132YS図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

TAC-132YS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-132YS

24×900
6
4989999387506
764-7191
50.000
10

4個

1,063( 1,169円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油を使われる環境に適した取付両面テープを付属した衝撃吸収材。
【特長】
・人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収。
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・工作機械周辺や油を使用される環境の危険な角に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄の型番TAC-132YSのページです。
型番TAC-132YSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

    安心クッション(L字型・油面接着仕様)

    安心クッション(L字型・油面接着仕様)

      安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

      安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

        安全クッション L字型90cm油面接着仕様

        安全クッション L字型90cm油面接着仕様

          75x75x900mm クッションガード(油面用)

          75x75x900mm クッションガード(油面用)

            安全クッション コーナー用

            安全クッション コーナー用

              安心クッション(丸型)

              安心クッション(丸型)

                安心クッションL字型90cm 小

                安心クッションL字型90cm 小

                  安心クッションL字型90cm 大

                  安心クッションL字型90cm 大

                    安心クッション L字型90cm 細

                    安心クッション L字型90cm 細

                      安心クッション(L字型トラ柄)

                      安心クッション(L字型トラ柄)

                        安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                        安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                          安心クッションコーナー用 細

                          安心クッションコーナー用 細

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ エスコ ミスミ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ
                            通常価格 1,063円 1,008円 232円 4,635円 2,737円 2,460円 1,302円 734円 783円 641円 1,115円 1,097円 153円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            黄/黒 - - - - - - - - - -
                            取付詳細 貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) 貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属) - - - - - - - 貼付タイプ(両面テープ付属) 貼付タイプ(両面テープ付属) -
                            材質1 ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) - - - - - - - ニトリルゴム(NBR) ニトリルゴム(NBR) -
                            特長 油に強い両面テープを付属しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。 油に強い両面テープを付属しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 - - - - - - - - - - -

                            安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全対策用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            階段の安全対策品として購入しました。トラ柄で長尺のものが必要だったのですが、ミスミで希望のものがありました。使い心地等については申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように取り付けたらいいのですか。
                            A
                            付属の両面テープで取り付けてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAC-100YS
                            TAC-99YS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅×長さ (mm) 厚み(mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,313円

                            ( 1,444円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1037×90094989999387513764-7166100

                            1,716円

                            ( 1,888円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1055×900184989999387520764-7549320.000

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました