(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管バリケード クランプカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単管バリケード クランプカバー【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,727円
税込単価
14,000円

【特長】・単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。【用途】・作業員の安全に。・工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バリケード
  • 材質(本体):
    EVA樹脂
  • その他:
    オプション
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 幅(mm):
    110
  • 質量(g):
    3500.0
  • 奥行(mm):
    54
  • 高さ(mm):
    90
  • 特長1:
    単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
  • 仕様:
    48.6mm単管用
  • 用途:
    作業員の安全に。工事現場の美観に。
  • 内容量:
    1箱(100個)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
適合パイプ径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTCK-Y

イエロー
4989999369380
759-6677
エチレン酢酸ビニル(EVA)
48.6
1箱(100個)
10

1パック

100個入り

12,727( 14,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
【用途】
・作業員の安全に。
・工事現場の美観に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管バリケード クランプカバーの型番TTCK-Yのページです。
型番TTCK-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管バリケード クランプカバー

単管バリケード クランプカバー

    プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

    プラスチックフェンス・フェンス用タンクベース

      ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

      ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

        サンコー フェンス用タンクベース 白

        サンコー フェンス用タンクベース 白

          工事用ナイロンバック

          工事用ナイロンバック

            バリウェイト

            バリウェイト

              TONBO 角型重石 7型

              TONBO 角型重石 7型

                TONBO 丸型重石 20型

                TONBO 丸型重石 20型

                  グリーンクロス KYブロック

                  グリーンクロス KYブロック

                    看板ウエイト

                    看板ウエイト

                      メーカー トラスコ中山 エスコ ユニット 三甲 ユニット 伊藤製作所 新輝合成 新輝合成 グリーンクロス 三甲
                      通常価格 12,727円 18,760円 4,630円 1,930円 26,894円 3,637円 3,352円 4,354円 70,497円 7,238円
                      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   4日目   1日目   9日目   7日目   4日目   8日目  
                      商品タイプ バリケード - - - - - - - 重石 重石
                      材質(本体) EVA樹脂 - - - - - - - ポリエチレン(PE) その他
                      その他 オプション - オプション - - - - - - -
                      適用パイプ径(mm) 48.6 - - - - - - - - -
                      幅(mm) 110 - - - - - - - - -

                      単管バリケード クランプカバーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました