【特長】・自由なカラーを選択できるチェーンスタンドです・ベースは本体に水や砂を...
【特長】
・自由なカラーを選択できるチェーンスタンドです
・ベースは本体に水や砂を入れる、水重石式(満水時約3.5kg)
・ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです
・キャップパーツでボール先端部の視認性を高めます
・キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます
・キャップロック付きは不意なチェーンの落下を防止します
・内径6mm以上のプラチェーンをご使用いただけます
この商品に近い類似品がありませんでした。
カラープラポール キャップロック付の型番CP-01CLのページです。
型番CP-01CLに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CP-02CL |
CP-03CL |
CP-04CL |
CP-05CL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220円 ( 242円 ) | 4個 | あり | 1日目 | イエロー | 4968124210490 | 756-6620 | 15 | キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。 | |
209円 ( 230円 ) | 4個 | あり | 4日目 | ブルー | 4968124210506 | 756-6638 | 15 | キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。 | |
219円 ( 241円 ) | 4個 | あり | 1日目 | ホワイト | 4968124210513 | 756-6646 | 15 | キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。 | |
220円 ( 242円 ) | 4個 | あり | 1日目 | ブラック | 4968124210520 | 756-6654 | - | - |