(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,995円 ~ 6,117円  特別価格 
税込価格
6,595円 ~ 6,729円  特別価格 

【特長】・シートの張出しは最大6mのロングストロークです。・シートの収納は便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 幅×高さ(mm):
    70×126
  • シート厚み(mm):
    0.2
  • 質量(g):
    315.000
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    リールケース:ABS樹脂
  • シート幅(mm):
    60
  • 仕様:
    専用コーンアタッチメント2個付

(i)ご注意

  • リール本体にマグネットは付いていません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
シートストローク(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トラ
4993091102455
759-4941
6
黄・黒

4個

6,104( 6,714円 )

1日目

危険立入禁止
4993091102462
759-4968
6
-

4個

5,995円

5,620

( 6,182円 )

1日目

作業中入らないで下さい
4993091102479
759-4984
5
-

4個

6,117( 6,729円 )

1日目

関係者以外立入禁止
4993091102486
759-5000
6
-

4個

6,117円

5,735

( 6,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
・シートの収納は便利な自動巻きです。
・シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
・張出したシートをロックするシートロック機構付です。
・付属の専用コーンアタッチメントを使って、コーンとバリアリールLongの着脱が簡単にできます。
・衝撃に強い構造で、タフなデザインです。
【用途】
・工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃などでの立入り制限、区分け。

(i)ご注意

  • リール本体にマグネットは付いていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

    Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

    Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

      自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

      自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

        自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)

        自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)

          自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)

          自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)

            バリアリール(ロープタイプ)

            バリアリール(ロープタイプ)

              安全コーン 用途:工事現場や駐車場

              安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

                ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

                  ユニット コーンウエイト

                  ユニット コーンウエイト

                    安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                    安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                      ガードバー TGB-GW20

                      ガードバー TGB-GW20

                        セフティコーン

                        セフティコーン

                          コーンサイントップ2本体のみ

                          コーンサイントップ2本体のみ

                            メーカー 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 中発販売 トラスコ中山 日本緑十字社 ユニット キタムラ産業 トラスコ中山 トーグ安全工業 ユニット
                            通常価格 5,995円 37,875円 6,375円 980円 4,391円 33,120円 737円 6,720円 773円 1,029円 1,097円 6,667円 1,355円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション
                            オプション品 バリアリール バリアリール バリアリール バリアリール バリアリール バリアリール - バリアリール コーンヘッド - - - 看板
                            幅×高さ(mm) 70×126 - 70×126 - 57×87 - 380×700 - - 380×700 - - -
                            シート厚み(mm) 0.2 - 0.2 - 0.2 - - - - - - - -
                            質量(g) 315.000 340 340 60.000 150 4800.0 - - - - - - -

                            自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全確保
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/19
                            現場では鉄板などで手に切り傷ができてしまったりするので、安全を確保するために購入しました。コーンに取り付けられるということで、これに決めました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました