(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,704円
税込単価
4,074円

【特長】・安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • カラー:
    黒系
  • その他:
    オプション
  • サイズ2:
    幅12.5cm×長さ14cm
  • 材質:
    アルミニウム、牛革
  • JANコード:
    4957520612113
  • トラスココード:
    388-0737
  • 質量(g):
    250
  • 内容量:
    1組

型番

KOUPURO-D-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOUPURO-D-5

1組

1個

3,704( 4,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻きの型番KOUPURO-D-5のページです。
型番KOUPURO-D-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

    安全靴(接着剤圧着底仕様) AS24

    安全靴(接着剤圧着底仕様) AS24

      女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm

      女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm

        安全靴(半長靴)

        安全靴(半長靴)

          メーカー シモン シモン ミドリ安全 ユニット
          通常価格 3,704円 8,987円 17,486円 14,654円
          通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   6日目  
          商品タイプ 関連品 安全靴 - 安全靴
          カラー 黒系 黒系 - 黒系
          その他 オプション - - -
          サイズ2 幅12.5cm×長さ14cm - - -
          材質 アルミニウム、牛革 - - -

          着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻きのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました