(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油長靴ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW707-WH-230
耐油長靴ホワイト タイユナガグツホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,409円
税込単価
3,750円

【特長】・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。・当社オ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 足幅サイズ:
    3E
  • 材質:
    胴部・底部:塩化ビニール(PVC)、裏材:ナイロン
  • 機能:
    抗菌防臭加工
  • 内容量:
    1足

型番

JW707-WH-230 解除

Loading...

 
カタログを表示

JW707-WH-230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW707-WH-230

23
4970687121519
470-9110
1130.0
30
1足

1個

3,409( 3,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
・当社オリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。
【用途】
・厨房・水産加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油長靴ホワイトの型番JW707-WH-230のページです。
型番JW707-WH-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油長靴ホワイト

耐油長靴ホワイト

    耐油長靴 ブラック・ホワイト

    耐油長靴 ブラック・ホワイト

      ロングタイプ耐油長靴

      ロングタイプ耐油長靴

        安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

        安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

          先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

          先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

            耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

            耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

              超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

              超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

                たびぐつ 912

                たびぐつ 912

                  衛生長靴 ブラック

                  衛生長靴 ブラック

                    サニフィット耐油長靴

                    サニフィット耐油長靴

                      耐滑先芯入りスニーカー

                      耐滑先芯入りスニーカー

                        日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

                        日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

                          衛生長靴ホワイト

                          衛生長靴ホワイト

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 ミドリ安全 日進ゴム ミドリ安全 日進ゴム アイトス アズワン 日進ゴム 日進ゴム アイトス
                            通常価格 3,409円 3,166円 3,807円 4,545円 8,263円 4,092円 5,774円 1,519円 6,001円 5,200円 3,932円 3,932円 4,134円
                            通常出荷日 1日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - - 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 短靴 短靴 短靴 短靴 長靴 長靴 短靴 - 長靴
                            耐油性 あり あり あり あり なし あり あり なし あり あり あり - あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - - なし なし なし - - なし

                            耐油長靴ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JW707-WH-225
                            JW707-WH-235
                            JW707-WH-240
                            JW707-WH-245
                            JW707-WH-250
                            JW707-WH-255
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 靴丈(cm) 内容量

                            3,409円

                            ( 3,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            22.54970687121502470-9101109030-

                            3,409円

                            ( 3,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            23.54970687121526470-9128117030.5-

                            3,409円

                            ( 3,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            244970687121533470-91361210.030.5-

                            3,409円

                            ( 3,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24.54970687121540470-9144125031-

                            3,409円

                            ( 3,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            254970687121557470-9152129031-

                            3,409円

                            ( 3,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25.54970687121564470-91611330.031.5-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました