耐油性に優れた特殊配合を使用した鋼製先芯入り長靴タイプの安全靴。【特長】・耐油...
安全耐油長靴安全プロハークスブラックの寸法図
サイズ26.0の場合/385mm
耐油性アッパー。
・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。
・汚れがつきにくいシンプル意匠。
フィット性抜群。
・新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい。
鋼製先芯。
・爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
1.ズボン止め
・長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい。
2.インソール
・靴底のデコボコにより足裏をマッサージする。
・取り外しが可能。
3.抗菌加工裏地。
・抗菌加工で雑菌の繁殖を防止する。
・吸汗素材で足ムレを改善。
耐油性アウトソール。
・水切りが良く滑りにくい底意匠設計。
耐油性に優れた特殊配合を使用した鋼製先芯入り長靴タイプの安全靴。
【特長】
・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。
・汚れがつきにくいシンプル意匠です。
・新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい!
・長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい!
・靴底の凹凸により足裏をマッサージします。
・取り外しが可能です。
・歩くと底のデコボコ間の空気が循環する為、ムレにくい仕様になっている。
・抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。
・吸汗素材で足ムレを改善しました。
・爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
・水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
【用途】
・土木・農林・食品関連。
この商品に近い類似品がありませんでした。
安全耐油長靴 安全プロハークス #870の型番APROH870-BK-260のページです。
型番APROH870-BK-260に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
APROH870-BK-250 |
APROH870-BK-270 |
APROH870-BK-280 |
APROH870-WH-250 |
APROH870-WH-260 |
APROH870-WH-270 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カラー | サイズ (cm) | JANコード | トラスココード | 重さ (g) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,228円 ( 4,651円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒系 | 25 | 4982841459260 | 759-9927 | 1940 | - | |
4,228円 ( 4,651円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒系 | 27 | 4982841459307 | 759-9943 | 2300 | - | |
4,228円 ( 4,651円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒系 | 28 | 4982841459321 | 759-9951 | 2360 | - | |
4,228円 ( 4,651円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 白系 | 25 | 4982841458263 | 759-9960 | 1940 | - | |
4,228円 ( 4,651円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 白系 | 26 | 4982841458287 | 759-9978 | 2080 | - | |
4,228円 ( 4,651円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 白系 | 27 | 4982841458300 | 759-9986 | 2300 | - |