(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクティカルブーツ M-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E01450EW8
タクティカルブーツ M-8 タクティカルブーツ M-8

通常単価(税別)
38,647円
税込単価
42,512円

【特長】・スリップ防止機能付です。・湿度を調整するDri-Lexライニングを採...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    なし
  • 詳細タイプ:
    非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
  • 材質:
    ●ラフサイドアウトレザー●ナイロン製アッパー
  • 仕様:
    ダイレクトアタッチ製法
  • 内容量:
    1足

型番

E01450EW8 解除

Loading...

商品情報を表示

E01450EW8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E01450EW8

27
0098771314808
759-0369
1足
10

1個

38,647( 42,512円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップ防止機能付です。
・湿度を調整するDri-Lexライニングを採用しています。
・Vibram社製マルチ路面用Mutantアウトソールを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タクティカルブーツ M-8の型番E01450EW8のページです。
型番E01450EW8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクティカルブーツ M-8

タクティカルブーツ M-8

    タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト

    タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト

      タクティカルブーツ GX-8(GORE-TEX仕様)

      タクティカルブーツ GX-8(GORE-TEX仕様)

        タクティカルブーツ スポーツ 5

        タクティカルブーツ スポーツ 5

          静電安全靴 SCR1200N ホワイト

          静電安全靴 SCR1200N ホワイト

            静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

            静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

              トウガード付ワイド樹脂先芯入スニーカー

              トウガード付ワイド樹脂先芯入スニーカー

                トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

                トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

                  静電スーパーセフティシューズ

                  静電スーパーセフティシューズ

                    着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

                    着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

                      ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm

                      ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm

                        静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

                        静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

                          メーカー Bates(ベイツ) Bates(ベイツ) Bates(ベイツ) Bates(ベイツ) ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 38,647円 17,612円 40,414円 28,413円 14,051円 17,484円 7,736円 8,461円 7,832円 3,402円 5,793円 19,610円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 - - 安全靴 関連品 - -
                          規格 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 - JIS規格品 - - JSAA規格品 規格無し - -
                          形状 編上靴 編上靴 編上靴 編上靴 - 半長靴 - - 短靴 - - -
                          耐油性 なし なし - - - なし - - あり - - -
                          静電気帯電防止機能 なし なし あり あり - あり - - あり - - -

                          タクティカルブーツ M-8のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          E01450EW10
                          E01450EW7
                          E01450EW7.5
                          E01450EW8.5
                          E01450EW9.5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?サイズ
                          (cm)
                          JANコード トラスココード 内容量

                          38,647円

                          ( 42,512円 )
                          1個 -

                          1日目

                          10290098771314846759-0334-

                          38,647円

                          ( 42,512円 )
                          1個 -

                          1日目

                          10260098771314785759-0342-

                          38,647円

                          ( 42,512円 )
                          1個 -

                          2日目

                          1026.50098771314792759-0351-

                          38,647円

                          ( 42,512円 )
                          1個 -

                          2日目

                          1027.50098771314815759-0377-

                          38,647円

                          ( 42,512円 )
                          1個 -

                          1日目

                          1028.50098771314839759-0393-

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました