(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全作業靴 クレオスプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KOSP810-BK-250
安全作業靴 クレオスプラス アンゼンサギョウクツ クレオスプラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円

内装、引越し、運送業向けの踵が踏める作業靴。【特長】・かかとを踏んでもピッタリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質2:
    アッパー材:合皮+メッシュ
  • 材質3:
    底材:ゴム

型番

KOSP810-BK-250 解除

Loading...

かかとを踏んでもピッタリフィット

クレオスプラス 踏めるくん(スリッポンタイプ)の外観

サイズ : 24.5、25、25.5、26、26.5、27、28、29cm ※ホワイトのみ22.5・23・23.5・24・30cmあり
足囲 : 3E
特記事項 : 樹脂製ガード付き、踵が踏めるタイプ
アッパー材 : 合皮+メッシュ
底材 : ゴム

製品仕様

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製ガード付き

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製ガード付き

夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用

夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用

通気性を考慮したメッシュ素材を使用

通気性を考慮したメッシュ素材を使用

踏み込みやすいゴムを装着

踏み込みやすいゴムを装着

靴裏面

靴裏面

開発秘話

 

作業時に手がふさがっている場合、脱ぎ履きが簡単なシューズはないか?
との要望より開発されました。踵を踏むだけではなく、
もちろん踵を踏まず通常のシューズとして履けるので、
2パターンの履き方が可能となり、大変便利な商品です。

商品情報を表示

KOSP810-BK-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
カラー
サイズ(cm)
色詳細
材質(アッパー)
材質(底材)
材質(先芯)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
足囲
重さ(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOSP810-BK-250

規格無し
黒系
25
ブラック
合皮+メッシュ
ゴム
樹脂製
4982841887261
760-0666
ブラック
700
先芯:樹脂
EEE
700
1足

1個

4,380( 4,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内装、引越し、運送業向けの踵が踏める作業靴。
【特長】
・かかとを踏んでもピッタリフィット。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。
・先芯入りで衝撃からつま先部を保護するガード付き。
・踵部分に折り曲げやすい丈夫なゴムを使用する事により、踏んでもフィット感の良い歩きやすい仕上がり。
・両サイドのナイロンメッシュで通気性抜群。
・夜間、早朝の安全性を高める為、一部反射材を使用。
【用途】
・普通作業。踵を踏んでも履けるので、内装業や引越し業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全作業靴 クレオスプラスの型番KOSP810-BK-250のページです。
型番KOSP810-BK-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全作業靴 クレオスプラス

安全作業靴 クレオスプラス

    屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

    屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

      ジーベック セフティシューズ 85128 ブラック 27.0CM

      ジーベック セフティシューズ 85128 ブラック 27.0CM

        メーカー 丸五 丸五 ジーベック
        通常価格 3,609円 3,424円 4,644円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目  
        商品タイプ 安全靴 作業靴 -
        形状 短靴 短靴 -
        耐油性 なし なし -
        静電気帯電防止機能 なし なし -
        甲被タイプ ひも無し マジック式 -

        安全作業靴 クレオスプラスのレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
        踵が踏める安全靴
        評価 4.0満足度:4.02020/02/29
        自身の失敗としては丁度いいサイズでかったので
        先端の鉄心が足先にあたり一日中痛い思いをしました。1.5cm~2.0cmくらい大きいサイズがいいでしょう
        踵を踏めるので脱ぎ履きしやすいのがいいです

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        上履き
        評価 5.0満足度:5.02020/02/20
        現場での上履きとして使用の為か長く使える。壊れるときはソールの割れ。脱ぎ履きの多い現場で凄く楽。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
        A
        はい、できます。陰干しをお願い致します。

        この商品のバリエーション

        型番
        KOSP810-BK-245
        KOSP810-BK-255
        KOSP810-BK-260
        KOSP810-BK-265
        KOSP810-BK-270
        KOSP810-BK-280
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        規格 カラー サイズ
        (cm)
        色詳細 材質(アッパー) 材質(底材) 材質(先芯) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 足囲 重さ
        (g)
        内容量

        3,744円

        ( 4,118円 )
        1個 あり

        1日目

        規格無し黒系24.5ブラック合皮+メッシュゴム樹脂製4982841887254760-0658ブラック660先芯:樹脂EEE6601足

        4,380円

        ( 4,818円 )
        1個 あり

        1日目

        規格無し黒系25.5ブラック合皮+メッシュゴム樹脂製4982841887278760-0674ブラック720先芯:樹脂EEE7201足

        4,380円

        ( 4,818円 )
        1個 あり

        1日目

        規格無し黒系26ブラック合皮+メッシュゴム樹脂製4982841887285760-0682ブラック760先芯:樹脂EEE7601足

        4,380円

        ( 4,818円 )
        1個 あり

        1日目

        規格無し黒系26.5ブラック合皮+メッシュゴム樹脂製4982841887292760-0691ブラック780先芯:樹脂EEE7801足

        4,380円

        ( 4,818円 )
        1個 あり

        2日目

        規格無し黒系27ブラック合皮+メッシュゴム樹脂製4982841887308760-0704ブラック820先芯:樹脂EEE8201足

        4,380円

        ( 4,818円 )
        1個 あり

        1日目

        規格無し黒系28ブラック合皮+メッシュゴム樹脂製4982841887322760-0712ブラック840先芯:樹脂EEE8401足

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました