(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティシューズTULTEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-51604-010-L
セーフティシューズTULTEX セーフティシューズTULTEX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,185円
税込単価
7,904円

【特長】・踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適です。・通気性抜群の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    合成皮革
  • 材質:底:
    合成ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 質量(g):
    740.000
  • 材質1:
    先芯:鋼製
  • 材質2:
    甲被:合成皮革
  • 材質3:
    底:合成ゴム
  • 材質4:
    中敷き ポリエステル100%
  • JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

AZ-51604-010-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ-51604-010-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
カラー
サイズ(cm)
サイズ表記
詳細カラー
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
耐圧迫荷重(kN)
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AZ-51604-010-L

AZ-51604-010-L

規格無し
黒系
26
26~26.5
ブラック
4932514768861
449-1289
-
:10±0.1
-
1足

1個

7,185( 7,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適です。
・通気性抜群のメッシュ素材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティシューズTULTEX の型番AZ-51604-010-Lのページです。
型番AZ-51604-010-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティシューズTULTEX

セーフティシューズTULTEX

    セーフティシューズ(踵踏み) AZ-51604

    セーフティシューズ(踵踏み) AZ-51604

      ワークシューズ

      ワークシューズ

        サンダル(カウンター付)

        サンダル(カウンター付)

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

            カラー長靴 ブラック/レッド

            カラー長靴 ブラック/レッド

              プロスニーカー 8800

              プロスニーカー 8800

                BULLセーフティ レッド

                BULLセーフティ レッド

                  ワイドウルブス WW-101

                  ワイドウルブス WW-101

                    軽半長靴 HB-930

                    軽半長靴 HB-930

                      ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

                      ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

                        作業靴用中敷シートカップインソール

                        作業靴用中敷シートカップインソール

                          プロスニーカー(ハイカット)

                          プロスニーカー(ハイカット)

                            メーカー アイトス TULTEX ユニット エスコ Bates(ベイツ) アイトス シモン コーコス信岡 おたふく手袋 コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ
                            通常価格 5,198円 5,820円 8,475円 4,070円 11,250円 3,602円 5,639円 3,280円 4,291円 2,075円 7,080円 595円 5,370円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ - 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 中敷 -
                            形状 短靴 短靴 短靴 - - 長靴 短靴 短靴 - 長靴 短靴 - -
                            耐油性 なし なし あり なし - なし あり なし - なし なし - -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし なし なし - なし なし なし -
                            甲被タイプ ひも無し ひも無し ひも式 - - ひも式 ひも式 ひも式 - ひも無し ひも式 - -

                            セーフティシューズTULTEX のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZ-51604-001-M
                            AZ-51604-001-S
                            AZ-51604-010-3L
                            AZ-51604-010-LL
                            AZ-51604-010-M
                            AZ-51604-010-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 カラー サイズ
                            (cm)
                            サイズ表記 詳細カラー JANコード トラスココード 寸法(cm) 耐圧迫荷重(kN) 規格 内容量

                            6,485円

                            ( 7,134円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            JIS規格品白系2525~25.5ホワイト4932514768779449-1254-10±0.1JIS T 8101 S種相当-

                            5,198円

                            ( 5,718円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            JIS規格品白系24.524~24.5ホワイト4932514768762449-126224.0~24.510±0.1JIS T 8101 S種相当-

                            7,185円

                            ( 7,904円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            規格無し黒系2828~28.5ブラック4932514768885449-1271-:10±0.1--

                            5,198円

                            ( 5,718円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            規格無し黒系27.527~27.5ブラック4932514768878449-129727.0~27.5:10±0.1--

                            7,185円

                            ( 7,904円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            規格無し黒系2525~25.5ブラック4932514768854449-1301-:10±0.1--

                            5,198円

                            ( 5,718円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            規格無し黒系24.524~24.5ブラック4932514768847449-131924.0~24.5:10±0.1--

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました