(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティシューズ 85130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85130-20-225
セフティシューズ 85130 セフティシューズ 85130

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,724円
税込単価
5,196円

超軽量600g(両足)のメッシュ仕様のセフティシューズ。【特長】・穴あきEVA...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEEE
  • 靴底:
    EVA+ラバー
  • 甲被:
    合成皮革+メッシュ
  • 先芯材質:
    樹脂先芯
  • 内容量:
    1足

型番

85130-20-225 解除

Loading...

85130 セフティシューズの詳細

セフティシューズ 85130-90 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85130-90 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85130-90 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85130-90 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85130-90 商品イメージ(3)

セフティシューズ 85130-90 商品イメージ(3)

セフティシューズ 85130-90 商品イメージ(4)

セフティシューズ 85130-90 商品イメージ(4)

セフティシューズ 85130-20 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85130-20 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85130-20 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85130-20 商品イメージ(2)

85130 セフティシューズの仕様

  • 規格:JSAA規格/B種認定品
  • 製法:セメント製法
  • 先芯:樹脂先芯
  • 甲被:合成皮革+メッシュ
  • 靴底:EVA+ラバー
  • ウィズ:EEEE
  • 重量(g/両足):600g(26.0cm)
22.022.523.023.524.024.525.025.5

開発秘話

 

ジーベックでは素材やデザインから独自のモノ作りを行っています。履きやすさにこだわったオリジナルのラストもそのひとつ。目に見えない部分にもジーベックのアイデンティティが息づいています。「セーフティシューズ」はジーベックが提案するトータルユニフォームの重要アイテムとして、これからも進化し続けます。

商品情報を表示

85130-20-225 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85130-20-225

22.5
グレー
4991714481062
-
495
1足

1個

4,724( 5,196円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超軽量600g(両足)のメッシュ仕様のセフティシューズ。
【特長】
・穴あきEVAにメッシュ素材を貼り合わせたインソールでムレを防ぎ快適な履き心地。
・結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひものひっかかりや緩みを防止する「ひもポケ」を装備。
・両サイドからつま先と、かかと部分のラインには、反射材を使用。夜間や暗所での高い視認性。
【用途】
・土木/建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く対応。
・優れたクッション性も併せ持ち、運送、物流など軽快なフットワークが求められる職場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティシューズ 85130の型番85130-20-225のページです。
型番85130-20-225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティシューズ 85130

セフティシューズ 85130

    アローマックス #51

    アローマックス #51

      救急救命活動靴 WS17ER

      救急救命活動靴 WS17ER

        メーカー ジーベック 福山ゴム工業 シモン
        通常価格 4,696円 3,453円 5,000円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 作業靴 安全靴 安全靴
        規格 JSAA規格品 規格無し JIS規格品
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 なし なし あり
        静電気帯電防止機能 なし なし あり

        セフティシューズ 85130のレビュー

        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
        作業用の靴として
        評価 3.0満足度:3.02022/01/31
        非常に軽い仕様の作業靴です。
        本体がメッシュ仕様なので、通気性が良く蒸れにくいですが、その分
        研磨時の火の粉などが多めに降りかかると溶けてしまい穴が開きました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        85130-20-220
        85130-20-230
        85130-20-235
        85130-20-240
        85130-20-245
        85130-20-250
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        色詳細 JANコード トラスココード 重量
        (g)
        内容量

        4,724円

        ( 5,196円 )
        1個 あり

        1日目

        22グレー4991714481055-480-

        4,696円

        ( 5,166円 )
        1個 あり

        1日目

        23グレー4991714474606-510-

        4,696円

        ( 5,166円 )
        1個 あり

        1日目

        23.5グレー4991714481079-525-

        4,724円

        ( 5,196円 )
        1個 あり

        1日目

        24グレー4991714474613-540-

        4,724円

        ( 5,196円 )
        1個 あり

        1日目

        24.5グレー4991714474620-555-

        4,724円

        ( 5,196円 )
        1個 あり

        1日目

        25グレー4991714474637-570-

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました