(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-603P-5-24.0
踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,609円
税込単価
8,370円

【特長】・ステンレス板が踏抜き事故から足を守ります。・サイドとつま先とかかと部...

詳細情報を確認する

  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    甲被:合成皮革/メッシュ
  • 材質2:
    先芯:樹脂
  • 材質3:
    靴底:EVA/合成ゴム
  • 材質4:
    踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm)
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

SL-603P-5-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

SL-603P-5-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(cm)
甲被材質
重量(g)
耐圧迫性荷重
先芯材質
中敷仕様
靴底材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-603P-5-24.0

作業靴
短靴
なし
なし
ひも式
黒系
24
あり
4548890006321
447-8312
720
-
合成皮革/メッシュ
720
4.5±0.1kN
樹脂
踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm)
EVA/合成ゴム
1足

1個

7,609( 8,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス板が踏抜き事故から足を守ります。
・サイドとつま先とかかと部の反射材が暗闇でも視認性を高めます。
・軽量でクッション性が高いので長時間の歩行でも疲れにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5の型番SL-603P-5-24.0のページです。
型番SL-603P-5-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5

踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5

    防滑プロスニーカーウルトラソール

    防滑プロスニーカーウルトラソール

      プラ芯スニーカーマジック HZ-323

      プラ芯スニーカーマジック HZ-323

        超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

        超軽量樹脂先芯入りスニーカー SL601CAP

          コーコス セーフティースニーカーA36000 13ブラック 29

          コーコス セーフティースニーカーA36000 13ブラック 29

            セーフティースニーカーA36000 13ブラック

            セーフティースニーカーA36000 13ブラック

              メーカー ミドリ安全 丸五 コーコス信岡 ミドリ安全 コーコス信岡 コーコス信岡
              通常価格 7,609円 5,384円 1,971円 6,537円 2,521円 2,521円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目   3日目   3日目  
              色詳細 ブラック - - - - -
              材質1 甲被:合成皮革/メッシュ - - 甲被:人工皮革/メッシュ - -
              材質2 先芯:樹脂 - - 先芯:樹脂 - -
              材質3 靴底:EVA/合成ゴム - - 靴底:EVA/合成ゴム - -
              材質4 踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm) - - - - -

              踏抜き防止板・樹脂先芯入りスニーカー SL-603P-5のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SL-603P-5-23.5
              SL-603P-5-24.5
              SL-603P-5-25.0
              SL-603P-5-25.5
              SL-603P-5-26.0
              SL-603P-5-26.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
              (cm)
              先芯 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(cm) 甲被材質 重量
              (g)
              耐圧迫性荷重 先芯材質 中敷仕様 靴底材質 内容量

              7,609円

              ( 8,370円 )
              1個 あり

              4日目

              作業靴短靴なしなしひも式黒系23.5あり4548890006314447-8304700-合成皮革/メッシュ7004.5±0.1kN樹脂踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm)EVA/合成ゴム1足

              7,610円

              ( 8,371円 )
              1個 あり

              1日目

              作業靴短靴なしなしひも式黒系24.5あり4548890006338447-8321740-合成皮革/メッシュ7404.5±0.1kN樹脂踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm)EVA/合成ゴム1足

              7,609円

              ( 8,370円 )
              1個 あり

              1日目

              作業靴短靴なしなしひも式黒系25あり4548890006345447-8339760-合成皮革/メッシュ7604.5±0.1kN樹脂踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm)EVA/合成ゴム1足

              7,609円

              ( 8,370円 )
              1個 あり

              1日目

              作業靴短靴なしなしひも式黒系25.5あり4548890006352447-8347780-合成皮革/メッシュ7804.5±0.1kN樹脂踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm)EVA/合成ゴム1足

              7,609円

              ( 8,370円 )
              1個 あり

              1日目

              作業靴短靴なしなしひも式黒系26あり4548890006369447-8355800-合成皮革/メッシュ8004.5±0.1kN樹脂踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm)EVA/合成ゴム1足

              7,609円

              ( 8,370円 )
              1個 あり

              1日目

              作業靴短靴なしなしひも式黒系26.5あり4548890006376447-8363820-合成皮革/メッシュ8204.5±0.1kN樹脂踏抜き防止板:ステンレス(0.5mm)EVA/合成ゴム1足

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました