(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNDM767-L/G-245
通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ) マンダムセ-フティ-767

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,422円
税込単価
4,864円

片足300g以下の超軽量タイプ安全スニーカー。【特長】・超軽量(1足約580g...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 材質(アッパー):
    合皮+メッシュ
  • 材質(底材):
    EVA+ゴム
  • 耐圧迫性荷重:
    10±0.1kN
  • 材質(先芯):
    樹脂製
  • 足囲:
    EEEE
  • 仕様:
    JSAA A種認定、耐油底
  • 内容量:
    1足

型番

MNDM767-L/G-245 解除

Loading...

油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用

サイズ : 22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・28.5・29・29.5・30cm

サイズ : 22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・28.5・29・29.5・30cm

足囲 : 4E
重量 : 片足重量290g(26cm代表値)

  • ※ 重量は同サイズでも製品によって多少のバラツキあり。

特記事項 : 超軽量タイプ 樹脂製先芯 形式認定合格品 プロテクティブスニーカー型式 認定合格品
アッパー材 : 合皮+メッシュ、底材 : EVA+ゴム

軽量

軽量

片足300g以下(26.0cm)の軽量タイプ。

樹脂製先芯

樹脂製先芯

新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、安全性を損なうことなく軽量化を図った。

踵衝撃吸収

踵衝撃吸収

肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図った。

通気性抜群!樹脂シングルメッシュ

通気性抜群!樹脂シングルメッシュ

樹脂シングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープ。

耐油底

耐油底

油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用。

開発秘話

 

紐やマジックベルトがなく脱ぎ履きが容易で、軽量かつ通気性に富んだユーザーの求める機能を盛り込んだ最高の安全スニーカーを発売しよう!という思いから発売した商品となります。

商品情報を表示

MNDM767-L/G-245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNDM767-L/G-245

24.5
レッド/ブラック
4982841084257
760-0836
1足

1個

4,422( 4,864円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片足300g以下の超軽量タイプ安全スニーカー。
【特長】
・超軽量(1足約580g)プロスニーカー。超軽量ソール使用。幅広(4E)対応
・かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地
・耐久性と安全性を保持しつつ軽量化を実現
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用
・プロテクティブスニーカー型式A種認定合格品
・樹脂製のメッシュで通気性抜群。布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、爽やかな靴内をキープ
【用途】
・普通作業や運送業や倉庫業。普段履きとしても最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)の型番MNDM767-L/G-245のページです。
型番MNDM767-L/G-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)

通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)

    高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767

    高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767

      耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト

      耐滑 作業靴 スリッポン NHS600 ホワイト

        ミドリ安全 耐滑 作業靴 スニーカー H310N ホワイト 先芯なし 26.0cm

        ミドリ安全 耐滑 作業靴 スニーカー H310N ホワイト 先芯なし 26.0cm

          ミドリ安全 耐滑 作業靴 スニーカー H310N ホワイト 先芯なし 22.0cm

          ミドリ安全 耐滑 作業靴 スニーカー H310N ホワイト 先芯なし 22.0cm

            メーカー 丸五 丸五 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 4,422円 3,919円 7,232円 7,498円 7,498円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目  
            商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 - -
            形状 短靴 短靴 短靴 - -
            耐油性 あり あり - - -
            静電気帯電防止機能 なし なし - - -
            甲被タイプ ひも無し ひも無し ひも無し - -

            通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            安全靴として使用
            評価 4.0満足度:4.02021/08/24
            気に入っています。軽くて見た目も良いです。履き心地も良いです。この靴に変えてから他の靴は使用していません。おすすめです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
            A
            はい、できます。陰干しをお願い致します。

            この商品のバリエーション

            型番
            MNDM767-L/G-250
            MNDM767-L/G-255
            MNDM767-L/G-260
            MNDM767-L/G-265
            MNDM767-L/G-270
            MNDM767-L/G-275
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            色詳細 JANコード トラスココード 内容量

            4,422円

            ( 4,864円 )
            1個 あり

            1日目

            25ライム/グレー4982841084264760-0844-

            5,173円

            ( 5,690円 )
            1個 あり

            1日目

            25.5ライム/グレー4982841084271760-0852-

            5,173円

            ( 5,690円 )
            1個 あり

            1日目

            26ライム/グレー4982841084288760-0861-

            5,173円

            ( 5,690円 )
            1個 あり

            1日目

            26.5ライム/グレー4982841084295760-0879-

            5,173円

            ( 5,690円 )
            1個 あり

            1日目

            27ライム/グレー4982841084301760-0887-

            4,422円

            ( 4,864円 )
            1個 あり

            1日目

            27.5ライム/グレー4982841084318760-0895-

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました