(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PF-115-BK-23.5
小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115 コユビホゴサキシンイリスニーカー(マジックタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,832円
税込単価
8,615円

【特長】・台車作業などから小指も保護できる国際特許出願中の先芯を搭載しています...

詳細情報を確認する

  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

PF-115-BK-23.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

PF-115-BK-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
寸法(cm)
耐圧迫荷重(kN)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-115-BK-23.5

安全靴
JSAA規格品
短靴
なし
なし
マジック式
黒系
23.5
あり
4548890052120
489-9733
775
甲被:人工皮革/メッシュ
先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
靴底:EVA/合成ゴム
-
10±0.1
37
5.5
5.5
JSAA A種認定
1足

1個

7,832( 8,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車作業などから小指も保護できる国際特許出願中の先芯を搭載しています。
・冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。
・ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
【用途】
・倉庫業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115の型番PF-115-BK-23.5のページです。
型番PF-115-BK-23.5に関する仕様情報を記載しております。

小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PF-115-BK-24.0
PF-115-BK-25.0
PF-115-BK-25.5
PF-115-BK-26.0
PF-115-BK-26.5
PF-115-BK-27.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
(cm)
先芯 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 寸法(cm) 耐圧迫荷重(kN) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 規格詳細 内容量

9,560円

( 10,516円 )
1個 あり

1日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系24あり4548890052137489-9741790甲被:人工皮革/メッシュ先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)靴底:EVA/合成ゴム-10±0.13866JSAA A種認定1足

9,560円

( 10,516円 )
1個 あり

1日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系25あり4548890052151489-9768820甲被:人工皮革/メッシュ先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)靴底:EVA/合成ゴム-10±0.14077JSAA A種認定1足

7,719円

( 8,491円 )
1個 あり

1日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系25.5あり4548890052168489-9776835甲被:人工皮革/メッシュ先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)靴底:EVA/合成ゴム-10±0.1417.57.5JSAA A種認定1足

9,743円

( 10,717円 )
1個 あり

1日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系26あり4548890052175489-9784850甲被:人工皮革/メッシュ先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)靴底:EVA/合成ゴム-10±0.14288JSAA A種認定1足

7,800円

( 8,580円 )
1個 あり

1日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系26.5あり4548890052182489-9792865甲被:人工皮革/メッシュ先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)靴底:EVA/合成ゴム-10±0.1438.58.5JSAA A種認定1足

9,522円

( 10,474円 )
1個 あり

1日目

安全靴JSAA規格品短靴なしなしマジック式黒系27あり4548890052199489-9806880甲被:人工皮革/メッシュ先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)靴底:EVA/合成ゴム-10±0.14499JSAA A種認定1足

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました