(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒静電靴 WS11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS11BKSK-29.0
黒静電靴 WS11 クロセイデンクツ WS11

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,540円 14,247円
税込単価
15,994円 15,672円

【特長】・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック イエローソール
  • 先芯素材:
    ワイドACM樹脂
  • 足幅:
    EEE
  • 靴底素材:
    SX3層底Fソール(高機能樹脂)
  • 甲被素材:
    牛革+メッシュ
  • 電気抵抗(Ω):
    1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C3)
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    10±0.1kN
  • 内容量:
    1足

型番

WS11BKSK-29.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

WS11BKSK-29.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS11BKSK-29.0

29
4957520148919
757-0724
1足

1個

14,540円

14,247

( 15,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。
・フラットソールにし接地面積が大きく安定感に優れ、全方向性耐滑です。
・甲周りのホールド感が良いアッパーデザインです。
・土踏まずから足裏の中心のくぼみ部分にかけて、足裏をしっかり持ち上げ圧力を分散。「ゆりかご」の様な快適さを実現しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒静電靴 WS11の型番WS11BKSK-29.0のページです。
型番WS11BKSK-29.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒静電靴 WS11

黒静電靴 WS11

    安全靴 短靴 SS11茶

    安全靴 短靴 SS11茶

      安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)

      安全靴(静電・ワイドACM樹脂先芯入り)

        安全靴 短靴 WS11黒

        安全靴 短靴 WS11黒

          耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

          耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

            メーカー シモン シモン エスコ シモン シモン
            通常価格 13,260円 10,048円 11,800円 8,878円 8,224円
            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
            耐油性 なし - あり - あり
            静電気帯電防止機能 あり - あり - なし

            この商品のバリエーション

            型番
            WS11BKSK-30.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード 内容量

            13,260円

            ( 14,586円 )
            1個 あり

            1日目

            304957520148933757-0732-

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました